Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccordo a innesto a T
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Diametro est tubo fless | 10 mm |
Materiale | Ottone |
Temp. ambiente | °C |
Lunghezza L | 54,9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 10 mm |
G1 | G1/4"-AG |
dn | 8 mm |
D1 | 16,50 mm |
H | 15 mm |
H1 | 23,20 mm |
L | 54,90 mm |
LG1 | 7,60 mm |
SW1 | 17 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 10 d = 7 |
Tipo di tubo | 10-7 |
Materiale | Ottone |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Temp. ambiente | °C |
Peso | 70,30 g |
Famigilia de prodotti | STV |
Note sull’ordine: STV-T G1/4-AG 10
I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.