STV-T G1/4-AG 12

Numero articolo: 10.09.02.00045

Raccordo a innesto a T

Filettatura G1G1/4"-AG
Diametro est tubo fless12 mm
MaterialeOttone
Temp. ambiente °C
Lunghezza L69 mm
STV-T G1/4-AG 12
Attributo Valore
d 12 mm
G1 G1/4"-AG
dn 8,40 mm
D1 19,60 mm
H 16,80 mm
H1 26,60 mm
L 69 mm
LG1 7,60 mm
SW1 17 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo Tubo flessibile D = 12 d = 9
Tipo di tubo 12-9
Materiale Ottone
Campo di pressione (press. di esercizio) bar
Temp. ambiente °C
Peso 113,40 g
Famigilia de prodotti STV

Note sull’ordine: STV-T G1/4-AG 12

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.