Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Collegamento a spina a T
Diametro est tubo fless | 14 mm |
Materiale | Ottone |
Temp. ambiente | °C |
Lunghezza L | 72 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 14 mm |
D1 | 21,30 mm |
H | 36 mm |
H1 | 46,50 mm |
L | 72 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 14 d = 11 |
Tipo di tubo | 14-11 |
Materiale | Ottone |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Temp. ambiente | °C |
Peso | 141,70 g |
Famigilia de prodotti | STV |
Note sull’ordine: SVB-T 14
I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.