VTR G1/4-IG 9xG1/8

N. articolo: 10.09.03.00056
Distributore aria compressa / vuoto
Accesso: G1/4"-IG
Uscita: 9 x filettatura G1/8
Lunghezza L: 90 mm
Larghezza B: 35 mm
Altezza H: 20 mm
VTR G1/4-IG 9xG1/8
Attributo Valore
Tipo di distributore 9 x filettatura G1/8
B 35 mm
d 6,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/8"-IG
H 20 mm
L 90 mm
L1 45 mm
LG1 12,5 mm
LG2 9 mm
Y1 22 mm