VTR G3/8-IG 5xG1/4

N. articolo: 10.09.03.00060
Distributore aria compressa / vuoto
Accesso: G3/8"-IG
Uscita: 5 x filettatura G1/4
Lunghezza L: 72 mm
Larghezza B: 40 mm
Altezza H: 25 mm
VTR G3/8-IG 5xG1/4
Attributo Valore
Tipo di distributore 5 x filettatura G1/4
B 40 mm
d 6,5 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/4"-IG
H 25 mm
L 72 mm
L1 36 mm
LG1 12,5 mm
LG2 10,5 mm
Y1 27 mm