PVS-1-SPL-250 VER EVE-4

N. articolo: 13.01.01.10230
Banchi e tavoli da lavoro a vuoto PVS per il bloccaggio di pezzi
Numero ventose: 1
Ventosa: Piastra di aspiraz. SPL
Diametro Ds: 250 mm
Carico massimo: 90 kg
con: Unità a vuoto EVE - Regolado
Capacità di aspirazione: 4 m³/h
Altezza di lavoro H1 (max): 1100 mm
Altezza di lavoro H1 (min): 750 mm
PVS-1-SPL-250 VER EVE-4
Attributo Valore
L 300 mm
B 300 mm
Altezza di lavoro H1 (min) 750 mm
Altezza di lavoro H1 (max) 1.100 mm
Ds 250 mm