PVT-2-SPL-300x100-SBP-4

N. articolo: 13.02.01.10125
Tavolo da lavoro a vuoto PVT per il bloccaggio di pezzi
Numero ventose: 2
Ventosa: Piastra di aspiraz. SPL
Lunghezza ventosa Ls: 300 mm
Larghezza ventosa Bs: 100 mm
Carico massimo: 90 kg
con: Eiettore base SBP
Capacità di aspirazione: 4 m³/h
Altezza di lavoro H1 (max): 1020 mm
Altezza di lavoro H1 (min): 670 mm
Colore: RAL 7035 grigio luce
PVT-2-SPL-300x100-SBP-4
Attributo Valore
L 1.240 mm
B 490 mm
Altezza di lavoro H1 (min) 670 mm
Altezza di lavoro H1 (max) 1.020 mm
Ls 300 mm
Bs 100 mm
LL 1.000 mm