PVT-4-SPL-300x100-VE SEG-4

N. articolo: 13.02.01.10170
Tavolo da lavoro a vuoto PVT per il bloccaggio di pezzi
Numero ventose: 4
Ventosa: Piastra di aspiraz. SPL
Lunghezza ventosa Ls: 300 mm
Larghezza ventosa Bs: 100 mm
Carico massimo: 180 kg
con: Unità a vuoto SEG
Capacità di aspirazione: 4 m³/h
Altezza di lavoro H1 (max): 1020 mm
Altezza di lavoro H1 (min): 670 mm
Colore: RAL 7035 grigio luce
PVT-4-SPL-300x100-VE SEG-4
Attributo Valore
L 1.240 mm
B 490 mm
Altezza di lavoro H1 (min) 670 mm
Altezza di lavoro H1 (max) 1.020 mm
Ls 300 mm
Bs 100 mm
Lungh. traversa (trasv.) LQ 1.000 mm
LL 1.000 mm