VWT-150-180-4-SPU-210-TR-16

N. articolo: 13.02.01.10372
Tavolo di capovolgimento a vuoto per capovolgimento di pezzi a tenuta
Carico massimo: 150 kg
Angolo rotazione W: 180 °
Numero ventose: 4
Ventosa: Piastra di aspiraz. SPU
Diametro Ds: 210 mm
con: Pompa funzion. a secco EVE-TR
Capacità di aspirazione: 16 m³/h
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 500 kg
VWT-150-180-4-SPU-210-TR-16
Attributo Valore
L 2.670 mm
B 1.650 mm
H 1.510 mm