HWV-580x1480-R2/16

N. articolo: 15.01.01.00085
Carrello per panelli HWV con fisso/ griglia a regolazione continua
Prof. piani B1 (max): 580 mm
Numero piani: 16
Numero griglia fissa: 1
Numero griglia smontabile: 1
Distanza piani Z: 66 mm
Carico massimo: 260 kg
Lunghezza L: 1480 mm
Tipo di ruoto: Routa di gomma
Mis. set ruota D: 160 mm
Numero routa frenate: 2
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 56 kg
HWV-580x1480-R2/16
Attributo Valore
B 710 mm
B1 580 mm
Mis. set ruota D 160 mm
H 1.715 mm
L 1.480 mm
Distanza appoggio L1 (max) 1.200 mm
Distanza appoggio L2 (min) 200 mm
Z 66 mm