HWV-910x1500-R2/12

N. articolo: 15.01.04.00043
Carrello per panelli HWV con fisso/ griglia a regolazione continua
Prof. piani B1 (max): 910 mm
Numero piani: 12
Numero griglia fissa: 1
Numero griglia smontabile: 1
Distanza piani Z: 96 mm
Carico massimo: 480 kg
Lunghezza L: 1500 mm
Tipo di ruoto: Routa di gomma
Mis. set ruota D: 200 mm
Numero routa frenate: 2
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 106 kg
HWV-910x1500-R2/12
Attributo Valore
B 1.060 mm
B1 910 mm
Mis. set ruota D 200 mm
H 1.800 mm
L 1.500 mm
Distanza appoggio L1 (max) 1.200 mm
Distanza appoggio L2 (min) 200 mm
Z 96 mm