HW-680x1380-R4/16-67

N. articolo: 15.02.01.00075
Carrello per panelli HW salvaspazio impilabile
Prof. piani B1 (max): 680 mm
Numero piani: 16
Numero griglia: 4
Distanza piani Z: 67 mm
Carico massimo: 300 kg
Lunghezza L: 1380 mm
Tipo di ruoto: PP routa orientables
Mis. set ruota D: 125 mm
Numero routa frenate: 2
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 81 kg
HW-680x1380-R4/16-67
Attributo Valore
B 790 mm
H 1.677 mm
L 1.380 mm
Z 67 mm