RECH-680/12-96-STE-HW

N. articolo: 15.02.01.00082
Grigila mobile per carrello per panelli
Prof. piani B1 (max): 680 mm
Numero piani: 12
Salpare larghezza: 96 mm
Funz. aggiuntiva: Inseribile barras
per: Carrello per panelli HW
Colore: RAL 7035 grigio luce
Attributo Valore
Z 96,0 mm
B1 680,00 mm
H 1471,00 mm