HW-680x1380-R2/12-96-STE

N. articolo: 15.02.01.00084
Carrello per panelli HW salvaspazio impilabile
Prof. piani B1 (max): 680 mm
Numero piani: 12
Numero griglia: 2
Distanza piani Z: 96 mm
Carico massimo: 240 kg
Funz. aggiuntiva: Inseribile barras
Lunghezza L: 1380 mm
Tipo di ruoto: PP routa orientables
Mis. set ruota D: 125 mm
Numero routa frenate: 2
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 47 kg
HW-680x1380-R2/12-96-STE
Attributo Valore
B 790 mm
H 1.677 mm
L 1.380 mm
Z 96 mm