HWZ-680x2670-R3/12

N. articolo: 15.02.02.00040
Carrello per panelli HWZ con griglia richiudibile
Prof. piani B1 (max): 680 mm
Numero piani: 12
Numero griglia: 3
Salpare larghezza: 96 mm
Carico massimo: 360 kg
Lunghezza L (max): 2670 mm
Lunghezza L (min): 670 mm
Tipo di ruoto: PP routa orientables
Mis. set ruota D: 125 mm
Numero routa frenate: 2
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 75 kg
HWZ-680x2670-R3/12
Attributo Valore
B 745 mm
B1 680 mm
Mis. set ruota D 125 mm
H 1.677 mm
L (min) 670 mm
Distanza appoggio L1 (max) 2.590 mm
Distanza appoggio L2 (min) 590 mm
Z 96 mm