RB-680/24/12-96-STE-HWZ

N. articolo: 15.02.03.00016
Grigila mobile per carrello per panelli
Prof. piani B1 (max): 680 mm
Numero piani (max): 24
Numero piani (min): 12
Salpare larghezza: 96 mm
Funz. aggiuntiva: Inseribile barras
per: Carrello per panelli HWZ
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 16 kg
Attributo Valore
Z 96,0 mm
B1 680,00 mm
H 1470,00 mm