HWZ-1200x2200-R4/12/24-A-STE

N. articolo: 15.02.03.00034
Carrello per panelli HWZ con griglia richiudibile
Prof. piani B1 (max): 1200 mm
Numero piani (max): 24
Numero griglia: 4
Salpare larghezza: 96 mm
Carico massimo: 300 kg
Forma: Allround
Funz. aggiuntiva: Inseribile barras
Lunghezza L (max): 2200 mm
Lunghezza L (min): 390 mm
Tipo di ruoto: PP routa orientables
Mis. set ruota D: 125 mm
Numero routa frenate: 2
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 130 kg
HWZ-1200x2200-R4/12/24-A-STE
Attributo Valore
B 1.120 mm
B1 1.200 mm
B2 600 mm
Mis. set ruota D 125 mm
H 1.677 mm
L (min) 390 mm
Distanza appoggio L1 (max) 2.155 mm
Distanza appoggio L2 (min) 310 mm
Z 96 mm