HWZ-680x1310-R2/20-DUO

N. articolo: 15.02.03.00035
Carrello per panelli HWZ con griglia richiudibile
Prof. piani B1 (max): 680 mm
Numero piani: 20
Numero griglia: 2
Salpare larghezza: 47 mm
Carico massimo: 240 kg
Forma: Smontabile
Lunghezza L (max): 1310 mm
Lunghezza L (min): 380 mm
Tipo di ruoto: Routa di Poliamide
Mis. set ruota D: 125 mm
Numero routa frenate: 2
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 60 kg
HWZ-680x1310-R2/20-DUO
Attributo Valore
B 935 mm
B1 680 mm
B2 600 mm
Mis. set ruota D 125 mm
H 1.645 mm
L (min) 380 mm
Distanza appoggio L1 (max) 1.310 mm
Distanza appoggio L2 (min) 300 mm
Z 47 mm