WA-675/12-STE

N. articolo: 15.02.04.00008
Alloggiamento a parete, salvaspazio grazie a rotazione e innesto
Prof. piani B1 (max): 675 mm
Numero piani: 12
Salpare larghezza: 96 mm
Carico massimo: 120 kg
Funz. aggiuntiva: Inseribile barras
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 18 kg
WA-675/12-STE
Attributo Valore
B 774 mm
B1 675 mm
H 1.520 mm
L 80 mm
Z 96 mm