SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25

N. articolo: 20.10.03.00008
Vite a testa lenticolare
Norma: WN 1552
Diametro esterno D: 5 mm
Lunghezza L: 20 mm
Materiale: Acciaio
Superficie: zincato
Azionamento vite: Torx T25
Peso: 3.9 g
Attributo Valore
D 5,00 mm
L 20,00 mm