Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra di chiusura
Larghezza B | 40 mm |
Altezza H | 8 mm |
Lunghezza L | 80 mm |
Filettatura G1 | G1/2"-IG |
Usa la costruzione | Profilo di montaggio |
Peso | 170 g |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 40 mm |
d | 6,50 mm |
G1 | G1/2"-IG |
H | 8 mm |
L | 80 mm |
X1 | 70 mm |
Y1 | 30 mm |
Note sull’ordine: VRS-PL-80x40 G1/2-IG MO-PROF