Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Profilo in alluminio per il montaggio di sistemi di presa a vuoto
Larghezza B | 80 mm |
Altezza H | 40 mm |
Lunghezza (max) | 6.000 mm |
Modulo | con 2 barra scanalata |
Materiale | Al Mg Si 0,5 F22 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 80 mm |
B1 | 24 mm |
B2 | 14,30 mm |
B3 | 5,20 mm |
d | 4,60 mm |
H | 40 mm |
H1 | 20,50 mm |
H2 | 10 mm |
s | 4 mm |
Lunghezza (max.) | 6000 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Superficie | 12,10 cm² |
Momento resistenza Wx | 14 cm3 |
Momento resistenza Wy | 19,30 cm3 |
Momento di superficie Ix | 28,10 cm4 |
Momento di superficie Iy | 77,20 cm4 |
Torsione max. | 0,80 mm/m |
Materiale | Al Mg Si 0,5 F22 |
Massa | 3,30 kg/m |
Famigilia de prodotti | MO-PROF |
Note sull’ordine: MO-PROF 80x40 2TN AL-1
Il profilo di montaggio MO-PROF viene fornito con la lunghezza desiderata.
Accessori disponibli: piastra di chiusura, bordi di tenuta, giunto profilo, angolo di fissaggio, linguetta, dima di foratura, vite a testa lenticolare