MO-PROF 40 3TN AL-1

N. articolo: 26.07.01.00022
Profilo in alluminio per il montaggio di sistemi di presa a vuoto
Larghezza B: 40 mm
Lunghezza L (max): 6000 mm
Forma: con 3 scanalatura a
Materiale: Al Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 40 3TN AL-1
Attributo Valore
B 40 mm
B1 20 mm
B3 5,2 mm
d 4,6 mm
H1 20,5 mm
H2 10 mm