Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe)

  • Diametro: 4 a 78 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NK, SI, SI-MD, SI-HD
  • Ventosa inserita sul nipplo
Aste a molla FSTIm
Nuovo

Aste a molla FSTIm

  • Collegamento ventosa modulare
  • Corsa: da 5 mm a 20 mm
  • Ammortizzatore a molla interno
  • Con o senza sicurezza antitorsione
Generatori di vuoto ECBPi
Efficiente
Nuovo

Generatori di vuoto ECBPi

  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max.: 75 %

Pompe a vuoto a secco EVE-TR

  • Capacità di aspirazione fino a 244 m³/h
  • Vuoto max.: 92 %

Ventose a soffietto SPB2f (2,5 pieghe)

  • Diametro: 15 mm a 50 mm
  • Materiale: SI (impiego nel settore alimentare)

Ventose piatte SAF

  • Diametro: 30 a 125 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Ventose per pinze di presa di flusso SCG

  • Diametro della superficie ventosa: 40 mm e 60 mm, ventosa: da 20 mm a 50 mm
  • Superficie ventosa in POM omologato FDA
  • Ventosa con 1,4 pieghe in silicone SI-55 o SI-HD omologato FDA o NBR-AS antistatico

Aste a molla FSTE

  • Filettatura: M3, M5, G1/8” a G1/2”
  • Corsa: da 5 mm a 90 mm
  • Con guida vuoto integrata

Flexolink FLK

  • Filettatura: da M10x1,25 a G1/2”
  • Inclinazione: max. 12°
  • Con tampone di gomma vulcanizzato

Sistemi di bloccaggio VCBL-K1

  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Senza tubo flessibile
  • Prefissaggio meccanico sul profilo

Piastre di aspirazione di ricambio

  • Piastre di aspirazione di ricambio per un blocco di aspirazione usurato

Sistemi di bloccaggio VCBL-K2

  • Sistemi a 2 circuiti di vuoto
  • Senza tubo flessibile
  • Prefissaggio sul profilo mediante vuoto

Blocco di aspirazione VCBL-R

  • Per tutti i piani grigliati più comuni
  • Posizionamento mediante angolari di fissaggio
  • Tastatore integrato

Sistemi di bloccaggio VCBL-S

  • Sistemi di vuoto senza tubo flessibile
  • Tastatore integrato
  • Prefissaggio meccanico sul profilo

Blocco di aspirazione VCBL-GL

  • Sistema a 2 circuiti di vuoto con attacco tubo flessibile
  • Fissaggio e posizionamento con il vuoto

Sistema di bloccaggio Matrix Plate

  • Sistema di bloccaggio in alluminio ad alta resistenza
  • Adattabile alla tecnologia di serraggio convenzionale

I nostri prodotti

Tecnica del vuoto per la automazione

  • Ampia gamma di componenti per la movimentazione con il vuoto per soddisfare ogni esigenza. Sistemi di presa finiti per connessione configurati in modo personalizzato.

Sollevatori a vuoto e sistemi gru

  • Tecnica di movimentazione ergonomica per cicli di lavorazione manuali. Le soluzioni sono costituite da un sollevatore a vuoto e dal sistema gru adatto.

Tecnica di bloccaggio a depressione

  • Tecnica di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione sicura e senza deformazione di pezzi nei centri di lavorazione CNC.
Verifica prezzo attuale e disponibilità

Componenti per l’automazione, la tecnica di bloccaggio con il vuoto e le attrezzature per officina.

Ordinazione diretta

Schmalz novità, fiere e offerte d'impiego

23.10.2018

Sistema di supporto flessibile per l’automazione con il vuoto

La movimentazione sicura e accurata dei pezzi di formatura richiede soluzioni modulari che si adattano alle rispettive forme delle lamiere. Grazie al...

Leggi di più
06.03.2018

Schmalz ottimizza il sistema di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione del

Schmalz ha recentemente ottimizzato sul sistema di bloccaggio con il vuoto SQC per la lavorazione del vetro, snellendo sensibilmente la sua...

Leggi di più
01.10.2018

Movimentazione sicura: sollevatori a vuoto nella produzione di vetri

Nonostante la Brexit e il dibattito sul diesel, per l'industria automobilistica tedesca il 2017 è stato un anno positivo. E degli effetti positiva ha...

Leggi di più

Comunicati stampa > Mostra tutto

Schmalz Mediateca

I nostri video dimostrano la varietà di
applicazioni per la tecnologia del vuoto.

Tecnica del vuoto da l'azienda leader

Vantaggi concorrenziali reali attraverso una tecnica del vuoto moderna

La tecnica del vuoto è richiesta in differenti settori industriali e trova impiego come singolo componente fino alle soluzioni di sistema complete. Schmalz, l'azienda leader delle soluzioni di automazione con il vuoto e dei sistemi di movimentazione ergonomici, unisce l'esperienza decennale e un know-how specializzato con l'aspirazione di fornire soluzioni individuali a clienti di imprese artigiane e industriali. Supportiamo le aziende nella tecnica dell’automazione, tecnica di movimentazione e tecnica di bloccaggio per realizzare processi di produzione più efficienti attraverso la tecnologia del vuoto e per avviare percorsi nuovi e innovativi.

Caratteristica di tutti i componenti e sistemi per il vuoto è l'utilizzo del vuoto come forza di presa. La tecnica del vuoto trova applicazione in diversi ambiti: Schmalz accompagna e supporta le aziende di svariati settori, che vanno dall'industria automobilistica fino alla logistica, l'imballaggio e l'energia eolica, passando per l'industria chimica e farmaceutica, il settore del vetro e del legno. Diamo grande valore alla soddisfazione di esigenze specifiche dei differenti rami industriali e alla offerta di soluzioni individuali con la tecnica del vuoto.

Fondata nel 1910, oggi Schmalz è l'azienda leader delle soluzioni di automazione con il vuoto e dei sistemi di movimentazione ergonomici. Attraverso una rete internazionale supportiamo ditte sul territorio nazionale ed estero e grazie al nostro know-how e all'esperienza pluriennale portiamo vantaggi concorrenziali reali. I consulenti di sistema altamente qualificati accompagnano il cliente dalle primissime fasi della progettazione fino alla messa in funzione e al montaggio del sistema e anche oltre. Il cliente può contare su un partner affidabile e di fiducia che definisce nuovi standard con la tecnica del vuoto nei processi di produzione e che offre soluzioni convincenti caratterizzate dalla massima innovazione tecnica e funzionalità.

Tecnica del vuoto innovativa: dai componenti singoli fino alle soluzioni di sistema

Schmalz presenta componenti per il vuoto singoli, dalla ventosa al dispositivo di presa speciale fino al generatore di vuoto, in un ampio portafoglio di prodotti che può essere adeguato in modo preciso alle esigenze più disparate. L'assortimento dei componenti singoli è completato dai sistemi di presa per il vuoto di Schmalz, che sono disponibili sotto forma di sistemi di presa per superfici e strati, nonché di ragni di presa. I sistemi completi a struttura modulare finiti per connessione offrono la massima flessibilità per l'impiego individuale.

I sistemi di movimentazione con il vuoto di Schmalz alleggeriscono i processi di lavoro manuali e garantiscono una movimentazione particolarmente efficiente e senza fatica dei pezzi, mentre le soluzioni di bloccaggio rappresentano sistemi di bloccaggio precisi e sicuri fatti su misura per svariate esigenze.

Nell'ambito della tecnica del vuoto Schmalz offre una gamma completa di prodotti e servizi, che può essere adeguata in modo ottimale alle esigenze e idee specifiche del cliente. La gamma di componenti Schmalz comprende oltre 6.000 componenti singoli. Sono la pietra angolare di ogni sistema per il vuoto.