Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe)

  • Diametro: 6 a 78 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NK, SI
  • Ventosa inserita sul nipplo
Aste a molla FSTIm
Nuovo

Aste a molla FSTIm

  • Collegamento ventosa modulare
  • Corsa: da 5 mm a 20 mm
  • Ammortizzatore a molla interno
  • Con o senza sicurezza antitorsione
Generatori di vuoto ECBPi
Efficiente
Nuovo

Generatori di vuoto ECBPi

  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max. 75%

Pompe a vuoto a secco EVE-TR

  • Aspirazione fino a 244 m³/h
  • Vuoto max. 92%

Ventose a soffietto SPB2f (2,5 pieghe)

  • Diametro: 30 mm a 50 mm
  • Materiale: SI (impiego nel settore alimentare)

Ventose piatte SAF

  • Diametro: 30 a 125 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Ventose per pinze di presa di flusso SCG

  • Diametro della superficie ventosa: 40 mm e 60 mm, ventosa: da 20 mm a 50 mm
  • Superficie ventosa in POM omologato FDA
  • Ventosa con 1,5 pieghe in silicone SI-55 o SI-HD omologato FDA o NBR-AS antistatico

Aste a molla FSTE

  • Filettatura: M3, M5, G1/8” a G1/2”
  • Balzata: da 5 mm a 90 mm
  • Con guida vuoto integrata

Flexolink FLK

  • Filettatura: da M10x1,5 a G1/2”
  • Inclinazione: max. 12°
  • Con tampone di gomma vulcanizzato

Sistemi di bloccaggio per profili Schmalz (1 circuito)

  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Senza tubo flessibile
  • Prefissaggio meccanico sul profilo
  • Altezza 50, 100 e 125 mm

Piastre di aspirazione di ricambio

  • Piastre di aspirazione di ricambio per il rinnovamento di un blocco di aspirazione usurato

Sistemi di bloccaggio per profili Schmalz (2 circuiti)

  • Sistemi a 2 circuiti di vuoto
  • Senza tubo flessibile
  • Prefissaggio sul profilo mediante vuoto
  • Altezza 50, 75, 100 e 125 mm

Blocchi di aspirazione VCBL-R

  • Per tutti i piani grigliati più comuni
  • Posizionamento mediante angolari di fissaggio
  • Tastatore integrato
  • Altezza 25, 45 e 125 mm

Sistemi di bloccaggio per profili SCM / Morbidelli

  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Senza tubo flessibile
  • Prefissaggio meccanico sul profilo
  • Tastatore integrato
  • Altezza 32,7 mm e 50 mm

Blocchi di aspirazione VCBL-GL

  • Sistema a 2 circuiti di vuoto con attacco tubo flessibile
  • Fissaggio e posizionamento con il vuoto
  • Altezza: 81,5 mm e 93,5 mm, altre altezze su richiesta

Sistema di bloccaggio Matrix Plate

  • Sistema di bloccaggio in alluminio ad alta resistenza
  • Inserti di attrito opzionali (RI) per fino al 30% in più di assorbimento di forze trasversali
  • Elevata precisione dimensionale: Planarità < 0,1 mm, parallelismo < 0,05 mm

Sfera d'attività

Tecnica del vuoto per la automazione

Ampia gamma di componenti per la movimentazione con il vuoto per soddisfare ogni esigenza. Sistemi di presa finiti per connessione configurati in modo personalizzato.

Sollevatori a vuoto e sistemi gru

Tecnica di movimentazione ergonomica per cicli di lavorazione manuali. Le soluzioni sono costituite da un sollevatore a vuoto e dal sistema gru adatto.

Tecnica di bloccaggio a depressione

Tecnica di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione sicura e senza deformazione di pezzi nei centri di lavorazione CNC.

Verifica prezzo attuale e disponibilità

Componenti per l’automazione, la tecnica di bloccaggio con il vuoto e le attrezzature per officina.

Ordinazione diretta

Schmalz novità, fiere e offerte d'impiego

03/20/2018

Soluzione con tecnologia del vuoto per migliorare l’ergonomia durante la movimentazione delle uova

Lüchinger + Schmid AG è un'azienda svizzera specializzata nella commercializzazione e produzione di uova, ovoprodotti, prodotti freschi da frigo e...

Read more
03/12/2018

Sostituzione rapida e flessibile grazie al nuovo adattatore per ventose

Schmalz ha sviluppato un nuovo adattatore per il blocco di aspirazione: il modello AP-S4 può essere utilizzato con i blocchi di aspirazione della...

Read more
03/06/2018

Schmalz ottimizza il sistema di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione del

Schmalz ha recentemente ottimizzato sul suo comprovato sistema di bloccaggio con il vuoto SQC per la lavorazione del vetro, snellendo sensibilmente la...

Read more

Comunicati stampa > Mostra tutto

Schmalz Mediateca

I nostri video dimostrano la varietà di
applicazioni per la tecnologia del vuoto.

Tecnica del vuoto da uno dei fornitori leader nel mondo

Vantaggi concorrenziali reali attraverso una tecnica del vuoto moderna

La tecnica del vuoto è richiesta in differenti settori industriali e trova impiego come singolo componente fino alle soluzioni di sistema complete. In qualità di fornitore leader a livello mondiale Schmalz unisce l'esperienza decennale e un know-how specializzato con l'aspirazione di fornire soluzioni individuali a clienti di imprese artigiane e industriali. Supportiamo le aziende nella tecnica dell’automazione, tecnica di movimentazione e tecnica di bloccaggio per realizzare processi di produzione più efficienti attraverso la tecnologia del vuoto e per avviare percorsi nuovi e innovativi.

Caratteristica di tutti i componenti e sistemi per il vuoto è l'utilizzo del vuoto come forza di presa. La tecnica del vuoto trova applicazione in diversi ambiti: Schmalz accompagna e supporta le aziende di svariati settori, che vanno dall'industria automobilistica fino alla logistica, l'imballaggio e l'energia eolica, passando per l'industria chimica e farmaceutica, il settore del vetro e del legno. Diamo grande valore alla soddisfazione di esigenze specifiche dei differenti rami industriali e alla creazione di soluzioni individuali con la tecnica del vuoto.

Fondata nel 1910, oggi l'azienda Schmalz è uno dei fornitori più importanti al mondo di tecnologia del vuoto per l’automazione, la movimentazione e il bloccaggio. Attraverso una rete internazionale supportiamo ditte sul territorio nazionale ed estero e grazie al nostro know-how e all'esperienza pluriennale portiamo vantaggi concorrenziali reali. I consulenti di sistema altamente qualificati accompagnano il cliente dalle primissime fasi della progettazione fino alla messa in funzione e al montaggio del sistema e anche oltre. Il cliente può contare su un partner affidabile e di fiducia che definisce nuovi standard con la tecnica del vuoto nei processi di produzione e che offre soluzioni convincenti caratterizzate dalla massima innovazione tecnica e funzionalità.

Tecnica del vuoto innovativa: dai componenti singoli fino alle soluzioni di sistema

Schmalz presenta componenti per il vuoto singoli, dalla ventosa al dispositivo di presa speciale fino al generatore di vuoto, in un ampio portafoglio di prodotti che può essere adeguato in modo preciso alle esigenze più disparate. L'assortimento dei componenti singoli è completato dai sistemi di presa per il vuoto di Schmalz, che sono disponibili sotto forma di sistemi di presa per superfici e strati, nonché di ragni di presa. I sistemi completi a struttura modulare finiti per connessione offrono la massima flessibilità per l'impiego individuale.

I sistemi di movimentazione con il vuoto di Schmalz alleggeriscono i processi di lavoro manuali e garantiscono una movimentazione particolarmente efficiente e senza fatica dei pezzi, mentre le soluzioni di bloccaggio rappresentano sistemi di bloccaggio precisi e sicuri fatti su misura per svariate esigenze.

Nell'ambito della tecnica del vuoto Schmalz offre una gamma completa di prodotti e servizi, che può essere adeguata in modo ottimale alle esigenze e idee specifiche del cliente. A questo proposito è possibile consultare anche il nuovo catalogo di componenti per il vuoto che in 700 pagine presenta oltre 3.500 prodotti e che per ogni compito presenta la soluzione più adeguata.