Soluzioni di bloccaggio per il settore aerospaziale

Bloccaggio sicuro in caso di esigenze complesse

La spesso complessa geometria dei pezzi utilizzati dall’industria aerospaziale richiede l’impiego di soluzioni di bloccaggio altamente personalizzate. A riguardo sono particolarmente importanti la precisione elevata ed una manipolazione attenta del pezzo.

Nell’ambito di progetti speciali Schmalz ha già sviluppato con successo soluzioni per applicazioni specifiche. Con la piastra matrix è possibile bloccare senza alcun danno e in modo sicuro anche pezzi estremamente sottili. A favore dei sistemi di bloccaggio con il vuoto parlano anche i tempi ridottissimi di approntamento e l’elevato grado di flessibilità.

Informazioni sui settori complementari sono disponibili qui:

Fibre composte

Logistica aeroportuale e movimentazione bagagli

Metallo/Lamiera

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Plata Matrix MPL

  • Sistema di bloccaggio in alluminio ad alta resistenza
  • Adattabile alla tecnologia di serraggio convenzionale

Vacuum Operation Center VOC

  • Generazione di vuoto e monitoraggio centralizzati
  • Capacità di aspirazione 40, 63, 100 m³/h

Unità a vuoto VAGG

  • Generazione e controllo vuoto mobili
  • Capacità di aspirazione 6, 18, 40 e 63 m³/h