Assemblaggio finale

Tecnologia del vuoto nel montaggio finale

Il reparto montaggio finale è responsabile per l’assemblaggio completo dell’autoveicolo. Alla carrozzeria verniciata vengono fissati i componenti mancanti cole per esempio i paraurti, l’albero cardanico o il serbatoio. Un ulteriore fase del processo è il montaggio degli interni, dei cristalli e dei componenti tipo i tergicristallo, i fari, le ruote ecc. Durante la fase così detta del “matrimonio” il motore viene unito alla carrozzeria. Dopo il controllo finale di tutte le funzioni, l’autoveicolo lascia la linea di montaggio.

L’ampia gamma di ventose prodotte da Schmalz permette la movimentazione dinamica anche di pezzi che non possono essere manipolati con questo tipo di dispositivi, come per esempio i tessili e i paraurti. I sollevatori a vuoto supportano le operazioni manuali, alleggerendo il peso dei pezzi per l’operatore e permettendo di organizzare le operazioni in modo ergonomico ed efficiente.

Tecnica del vuoto per la movimentazione dei cristalli delle autovetture

Tecnica del vuoto per le operazioni manuali

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Prodotti per il assemblaggio finale

Ventose per la movimentazione di lamiere

  • Movimentazione di lamiere
  • Movimentazione di pezzi convessi e concavi
  • Elevate forze trasversali e di presa

Eiettori compatti SCPi / SMPi

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %

Pinze di presa ad aghi

  • Presa attraverso inserimento di aghi
  • Movimentazione di pezzi difficilmente aspirabili
  • Movimentazione di materiali porosi

JumboFlex Battery

  • Per carichi fino a 27 kg
  •  Sollevatore a tubo per batterie di avviamento con varie geometrie del coperchio

Informazioni sui prodotti [PDF]

Richiedi prodotto