Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Sollevatore a vuoto ergonomico per i processi manuali

I processi produttivi prevedono svariate operazioni manuali: per esempio dalle presse vengono scaricati componenti come i tetti oppure caricati i supporti per il carico, nella logistica interna vengono movimentate casse KLT o scatole di cartone, componenti come i pannelli, le batteria per l’avviamento o i dischi dei freni vengono caricati sulla linea. La rapidità del ciclo di lavorazione, il peso elevato o i formati poco maneggevoli rendono fanno ci che queste attività sovraccarichino la salute dei dipendenti.

I sistemi di sollevamento a vuoto manuali sgravano l'operatore dal peso del pezzo e consentono di lavorare senza fatica e con la massima ergonomia. Il facile utilizzo dei sollevatori a vuoto permette la movimentazione rapida di pannelli, coil, componenti in lamiera, casse ed anche scatoloni di cartone. A seconda della tipologia di sollevatore a vuoto i pezzi possono essere ruotati orizzontalmente di 90 ° o 180 °.

Sollevatori a vuoto per processi manuali

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex

  • JumboFlex per il comando a una mano ergonomico e gli spostamenti molto veloci
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Comando con uno/due dita per i mancini e i destrorsi
  • Per pezzi fino a 50 kg

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo

  • Sollevatore tubo JumboErgo per la movimentazione dinamica di pezzi ingombranti
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Rotazione pezzi fino a 90° (opzionale con JumboErgo PSE)
  • Pezzi fino a 300 kg

VacuMaster Coil

  • VacuMaster Coil per la rotazione continua fino a 90°
  • Spessore nastro massimo 3,0 mm (alluminio) oppure 1,5 mm (acciaio)
  • Carichi fino a 1.000 kg

Gru di sospensione in alluminio

  • Installazione in altezza su una struttura a soffitto o a portale
  • Per carichi fino a 1.200 kg

Sollevatore tubo JumboFlex Battery

  • Movimentazione di batteria di avviamento di dimensioni e geometrie diverse fino a 27 kg.
  • Per afferrare le batterie non si ha bisogno di spazio libero tra le batterie, dato che ci pensano le ventose dall’alto.

Richiedi prodotto