Tecnologia del vuoto per il settore chimico e farmaceutico

Movimentazione sicura delle sostanze chimiche e di quelle pericolose

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

L’industria chimica e farmaceutica tratta sostanze che altri settori industriali come quello delle materie plastiche, alimentare e automobilistico poi trasformano in prodotti. Le sostanze chimiche organiche ed inorganiche, i fertilizzanti, le materie plastiche e gli altri prodotti farmaceutici vengono stoccati in container, sacchi e taniche che generano nuovi requisiti in materia di movimentazione per questo settore.

Per garantire una movimentazione sicura degli elementi difficile da afferrare Schmalz offre soluzione con tecnologia del vuoto in grado di soddisfare le esigenze specifiche dell’industria chimica e farmaceutica. Già per la movimentazione dei barili e dei sacchi il sollevatore a vuoto manuale di Schmalz garantisce un sollevamento sicuro e che non sollecita il corpo dell’operatore. Anche nel campo delle protezioni ex, dove è richiesto un elevatissimo livello di sicurezza durante la movimentazione, i sollevatore a vuoto di Schmalz garantiscono la sicurezza e l’affidabilità. Altri sistema di presa automatizzati permettono la lavorazione e l’imballaggio dei prodotti soprattutto nell’industria farmaceutica.

Requisiti e soluzioni di vuoto nel settore di materiale composito

Tecnica del vuoto per la movimentazione dei sacchi

Requisiti

Presa e pallettizzazione senza danni
Durante la movimentazione delle sostanze chimiche è importante che le superfici dei vari contenitori non vengano tagliate o bucate perché se non potrebbero fuoriuscire i diversi materiali. Proprio per la movimentazione di sacchi realizzati con materiali delicati come la carta, il sollevatore tubo JumboSprint garantisce un sollevamento sicuro dei carichi.

Resistenza alle sostanze chimiche
Il contatto con i sali, i vapori e le sostanze chimiche può rende porose le superficie di molti materiali fattore queste che ne impedisce poi l’impiego. Le ventose di Schmalz sono prodotte con materiali appositamente sviluppati e resistono alle sostanze chimiche in modo da garantire un ciclo di vita superiore rispetto agli altri prodotti analoghi sul mercato.

Prodotti

Sollevatore di tubo JumboFlex

Ergonomico comando a una mano per pezzi fino a 50 kg

Sollevatore di tubo JumboSprint

Per pezzi compacti a 300 kg