Tecnologia del vuoto per il settore dell'energia eolica

Soluzioni personalizzate per la movimentazione potente

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

A livello mondiale l’industria legata all’energia eolica rappresenta uno dei settori in più rapida crescita. Gli impulsi principali sono stati dati dalla conversione che prevede l’abbandono dei combustibili fossili a favore di quelli rigenerativi. Le innovazioni tecnologiche hanno negli ultimi anni permesso di  migliorare l’efficienza degli impianti eolici. Il trend indica un ulteriore crescita di altezza delle torri eoliche e l’impiego di eliche sempre più grandi. La necessità di gestire componenti lunghi fino a 85 m e pesanti diverse tonnellate, e l’obbligo di realizzare eliche con geometri estremamente precise portano nuove sfide per la produzione. Per poter soddisfare le esigenze di questa rapida crescita la produzione delle eliche per i rotori si trova di fronte alla scelta di utilizzare sistemi automatizzati. Si tratta di una scelta che spinge a trovare nuovi concetti e soluzioni per la movimentazione con sistemi a vuoto che saranno necessari per soddisfare le esigenze dei processi futuri.

Schmalz sviluppa dispositivi di sollevamento personalizzati per le varie tecnologie di produzione e geometrie. In questo modo i clienti possono ridurre al minimo i tempi di lavorazione, migliorare la qualità e garantire l’ergonomia. Le soluzioni di Schmalz possono essere impiegate soprattutto nella produzione delle pale del rotore e del vano macchine. Altri campi di applicazione sono la produzione dei quadri di comando ed altri componenti necessari per la generazione di energia eolica. Un sistema di allarme acustico e visivo affidabile garantisce la massima sicurezza durante la movimentazione.

Gamma di soluzioni Schmalz

ComponentePeso massimo*
[kg]
Lunghezza massima dei componenti*
[m]
Particolari requisiti di processo
Cinghie5.00070Sollevamento in linea con i contorni o senza, trasporto e posizionamento
Nervature1.50064

Posizionamento preciso singolo o in coppia sotto pressione di appoggio, posizionamento perpendicolare e stoccaggio e posizionamento preciso, oscillazione a 90 gradi (elettrico o meccanico)

Elementi radici1.5003,5Oscillazione e rotazione a 90 gradi
Materiali plastici6.00070Sollevamento preciso forme, sollevamento e posizionamento piatto
Pala del rotore24.00085

Estrazione della pala del rotore nella zona di punta
Trasporto in magazzino, nel reparto perforazione o per la finitura

Rivestimento vano macchine4.00011Rotazione a 90 gradi e posizionamento esatto

*Possibili altre soluzioni personalizzate