Tecnica del vuoto per il produttore di pala del rotore

Tecnica del vuoto per la produzione delle pale del rotore

Nella produzione delle pale del rotore è importante che la movimentazione dei prestampi, dei prepreg, dei componenti da essiccare e delle pale pronte avvenga con estrema attenzione, sicurezza e precisione. La tecnica del vuoto di Schmalz permette tra l’altro il trasporto tra le stazioni di lavorazione in modo sicuro e senza causare alcun tipo di deformazione.

Le ventose collegate tramite connessione cardanica e ammortizzazione permettono l’adattamento flessibile della tecnologia del vuoto alla geometria dei componenti. Sistemi ridondanti, grandi accumulatori per il vuoto e sicurezze meccaniche addizionali garantiscono il massimo della sicurezza durante la movimentazione dei componenti e delle pale rotore lunghe fino a 85 m e pesanti diverse tonnellate. L’ampia gamma di ventose di Schmalz offrono la soluzione giusta per tutti i campi di applicazione.

Requisiti per la tecnologia del vuoto

Estrazione previa considerazione delle forze di lavorazione relative
I dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster per la produzione delle pale del rotore semplificano i diversi processi di estrazione e trasporto. I dispositivi di sollevamento sono dotati di svariate ventose che afferrano il pezzo con particolare cura ed in modo sicuro.

Sicurezza durante la movimentazione dei pezzi pesanti diverse tonnellate
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster dispone di uno o due circuiti per il vuoto, di un grande serbatoio per il vuoto e di sicurezza meccaniche addizionali come per esempio delle cinghie di bloccaggio in tela o delle pinze di fissaggio meccaniche. In questo modo il dispositivo di sollevamento garantisce la sicurezza di processo anche durante il trasporto delle pale e dei suoi componenti. Inoltre, i dispositivi di sollevamento sono dotato di un dispositivo di allarme ottico ed acustico.

Adattamento flessibile ai contorni più disparati
Le ventose del dispositivo di sollevamento dispongono di un profilo di tenuta speciale che si adatta perfettamente alle superfici dei pezzi. Tutte le ventose possono essere attivate e disattivate tramite valvole a cassetto manuale. Le ventose sono fissate ad un supporto a catena, ad un supporto fisso con carrelli di scorrimento lineari o ad azionamenti lineari per la regolazione automatica dell’altezza. In questo modo i dispositivi di sollevamento possono adattarsi perfettamente ai vari contorni dei pezzi.

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Prodotti per il produttore di pala del rotore

Dispositivo di sollevamento flangiato

Smodellamento delicato dell'elemento flangiato e movimentazione ergonomica tramite la piastra di aspirazione adattata alla zona flangiata

Dispositivo di sollevamento Pre-Form

Movimentazione fedele ai contorni dei segmenti Pre-Form

Traversa principale

Movimentazione con cinghie principali, cinghie ausiliarie e ponticelli di sopporto con un dispositivo di sollevamento

Dispositivo di posizionamento ponte

Soluzione brevettata per il posizionamento dei ponti nell’apposito dispositivo

Dispositivo di sollevamento ponte estremità

Smodellamento delicata e senza danni delle estremità ponti

Dispositivo di sollevamento pala del rotore

Smodellamento delicato e senza danni, nessuna operazione di rifilo o di protezione dei bordi