Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Buongiorno!
Al momento non ci sono prodotti nel carrello.
Puoi ottenere consigli pratici sulle varie funzioni del carrello. Guida carrello
La nostra gamma di prodotti include numerose ventose con forme, grandezze e materiali diversi e fornisce la ventosa adatta a qualsiasi applicazione. Le ventose sono composte dalla ventosa e dal nipplo di connessione.
I dispositivi di presa speciali vengono utilizzati per applicazioni in cui le ventose non possono generare depressione. Schmalz offre numerosi dispositivi di presa speciali con forme, grandezze e principi di funzionamento diversi.
I sistemi di presa ad area e i sistema modulari di presa sono dispositivi che possono essere montati direttamente sui robot. I sistemi di presa ad area possono essere impiegati ovunque e utilizzati con un’ampia gamma di robot. I sistemi di presa a vuoto sono modulari e possono essere configurati in modo semplice e veloce. Sono particolarmente indicati per l’industria di processo e dei degli imballaggi.
Schmalz offre un vasto assortimento di soluzioni per il fissaggio per poter integrare le ventose o i dispositivi di presa speciali in un sistema a vuoto.
I generatori di vuoto approntano il vuoto necessario. Il vuoto viene generato pneumaticamente (eiettori) o elettricamente (pompe, soffiante). I generatori di vuoto pneumatici effettuano tempi di ciclo brevi e possono essere, grazie alla struttura compatta e leggera, integrati direttamente nel sistema. Gli eiettori sono dotati di funzioni intelligenti per il controllo dell'energia e dei processi. I generatori di vuoto elettrici vengono impiegati nelle applicazioni in cui non è disponibile l’aria compressa oppure in cui sono richiesti alti rendimenti di aspirazione.
Le valvole servono per il comando del vuoto e dell'aria compressa. Le valvole adeguate aumentano sia la sicurezza di processo, sia la redditività del sistema del vuoto.
Per l'impiego sicuro di un sistema a vuoto, è di fondamentale importanza un dispositivo per il controllo del sistema. Schmalz offre un'ampia gamma di interruttori, dispositivi di misura e di regolazione, nonché dispositivi di allarme.
I filtri proteggono il generatore di vuoto dalle impurità. Distributori del vuoto, tubi flessibili e connessioni completano il sistema a vuoto e collegano le ventose e il generatore di vuoto.
Con corsi, seminari e addestramenti specifici certificati, relativi alla tecnica del vuoto e all'efficienza, Schmalz trasmette il know-how su misura delle esigenze della vostra azienda.
Troverete le ventose a vuoto più indicate per la vostra applicazione sulla base delle caratteristiche più importanti come il materiale o le dimensioni costruttive.
Questo aiuto alla scelta vi permette di trovare l’eiettore compatto più indicato sulla base dei principali attributi tecnici e delle specifiche della vostra applicazione.
Con l’aiuto alla scelta è possibile trovare l’asta a molla più indicata per le vostre applicazioni, sulla base della reazione elastica, della freccia elastica e dei diversi attacchi.
Trovate anche voi il sistema di presa ad area FXP adeguato per la vostra applicazione. Basta selezionare la lunghezza, l’elemento di tenuta o il tipo di valvola. Questa pinza presa universale dispone di un generatore di vuoto integrato.
Grazie a determinate caratteristiche importanti come la lunghezza, l’elemento di tenuta o il tipo di valvola è possibile trovare facilmente la pinza di presa ad area FMP più indicata per la vostra applicazione. Questa pinza di presa dispone di un attacco per il generatore di vuoto esterno.
Informazioni sui nuovi prodotti
Tecnica per la movimentazione manuale
Dovete depositare e trasportare pezzi delicati? Allora il trasportatore a vassoio è ciò che fa per voi! Qui i pezzi vengono conservati in uno spazio estremamente ridotto.
Se si devono depositare i pezzi delicatamente in un luogo predefinito, gli alloggiamenti a parete sono utilissimi. La lunga durata dei molti alloggiamenti forniti rispecchia la robustezza e gli elevati standard di qualità.
Il carrello di trasporto per pannelli è l'ausilio ideale quando si devono caricare e scaricare seghe orizzontali o verticali. Il carico massimo e il formato massimo dei pannelli vi convinceranno.
Se desiderate bloccare e lavorare piccoli pezzi senza danni, siete proprio nel posto giusto. Grazie all'utilizzo opzionale di produttori di vuoto regolabili, risparmierete energia e ridurrete al minimo i rumori.
I tavoli da lavoro sono stati sviluppati per il bloccaggio senza danni di pezzi dei materiali più diversi. Grazie all'utilizzo opzionale di produttori di vuoto regolabili, risparmierete energia e ridurrete al minimo i rumori.
Informazioni sui nuovi prodotti
Sistemi di bloccaggio per centri di lavorazione CNC
La tecnica di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione del legno è sinonimo di preparazione efficiente di piani di lavoro, piani grigliati, piani di nesting e sistemi per piano liscio. I centri di lavorazione esistenti possono essere modernizzati senza problemi con il sistema di bloccaggio Innospann. Con i sistemi di bloccaggio della Schmalz è possibile bloccare senza fatica sia pezzi stretti, sia pezzi in legno massiccio. Multi-Clamp è l'utensile perfetto per fissare manualmente pezzi da piccoli a medi.
Che si tratti di un sistema per il vuoto a 1 circuito o a 2 circuiti, la lavorazione dei pannelli o la produzione dei telai, le ventose per profili Schmalz si possono posizionare con estrema precisione e sostituire in modo semplice e veloce in caso di cambio dell'ordine. Scegliete dal nostro programma completo di blocchi di aspirazione pregiati e pezzi di ricambio di qualità OEM.
Che si tratti di un sistema per il vuoto a 1 circuito o a 2 circuiti, la lavorazione dei pannelli o la produzione dei telai, le ventose per profili Schmalz si possono posizionare con estrema precisione e sostituire in modo semplice e veloce in caso di cambio dell'ordine. Scegliete dal nostro programma completo di blocchi di aspirazione pregiati e pezzi di ricambio di qualità OEM.
Che si tratti di un sistema per il vuoto a 1 circuito o a 2 circuiti, la lavorazione dei pannelli o la produzione dei telai, le ventose per profili Schmalz si possono posizionare con estrema precisione e sostituire in modo semplice e veloce in caso di cambio dell'ordine. Scegliete dal nostro programma completo di blocchi di aspirazione pregiati e pezzi di ricambio di qualità OEM.
Che si tratti di un sistema per il vuoto a 1 circuito o a 2 circuiti, la lavorazione dei pannelli o la produzione dei telai, le ventose per profili Schmalz si possono posizionare con estrema precisione e sostituire in modo semplice e veloce in caso di cambio dell'ordine. Scegliete dal nostro programma completo di blocchi di aspirazione pregiati e pezzi di ricambio di qualità OEM.
I blocchi di aspirazione per piano grigliato di Schmalz possono essere impiegati in modo semplice e versatile, senza un'installazione complicata. Grazie al fissaggio su misura, consentono il bloccaggio sicuro dei pezzi, anche in caso di grandi forze di lavorazione. Perciò sono ideali per applicazioni a cinque assi complesse senza piastra antiusura.
Sistemas per il vuoto per l’impiego diretto sulle piastre di usura MDF dei centro di lavorazione CNC con piano nesting.
I sistemi di bloccaggio Schmalz consentono di equipaggiare i centri di lavorazione CNC con piano liscio in modo semplice e veloce. Mediante due circuiti per il vuoto indipendenti, vengono fissati anzitutto i blocchi di aspirazione, quindi il pezzo per il processo di lavorazione. Schmalz offre blocchi di aspirazione con attacco tubo flessibile per piani lisci universali e senza attacco tubo flessibile per piani lisci in alluminio con distribuzione del vuoto integrata.
Con il sistema di bloccaggio con il vuoto Innospann ogni centro di lavorazione CNC può essere riequipaggiato, indipendentemente dal costruttore e dal tipo. La modernizzazione consente il riequipaggiamento veloce e flessibile con frequenti cambi di prodotto, per i processi di produzione efficaci a partire dalla grandezza lotto uno. Schmalz offre così un'alternativa economicamente valida all'investimento in una nuova macchina.
La pompa per vuoto Multi-Clamp è stata appositamente concepita per l’impiego con il sistema di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp. Grazie alla sua costruzione compatta e robusta e alle sue prestazioni, la pompa è particolarmente indicata per un’ampia gamma di applicazioni.
I pezzi molto stretti e curvi possono essere fissati in modo semplice e sicuro con il bloccaggio meccanico e le Adapter-Plate di Schmalz. Le superfici di aspirazione strette consentono un posizionamento sicuro dei blocco di aspirazione lungo il contorno del pezzo. In questo modo il pezzo viene fissato. Il pezzo viene bloccato in modo meccanico e sicuro attraverso i tenditori.
Piastre di aspirazione di ricambio per blocchi di aspirazione in diverse grandezze per diversi sistemi di piani di lavoro della macchina. Le piastre di aspirazione possono essere sostituite in modo semplice e veloce sia sopra, che sotto.
Nella lavorazione del vetro, i sistemi di bloccaggio di Schmalz garantiscono processi produttivi flessibili ed efficienti. Le ventose dotate di speciali guarnizioni di attrito, non sono soggette ad usura e garantiscono risultati precisi anche in condizioni di impiego sfavorevoli. Schmalz ha sviluppato il sistema di cambio rapido SQC in particolare per i piani di lavoro della macchina speciali con ventose avvitate. Il sistema Quick-Change offre tempi di equipaggiamento minimi e flessibilità massima.
Con le soluzioni di serraggio di Schmalz, i centri di lavoro CNC per la lavorazione del vetro con tavole lisce possono essere allestiti rapidamente e facilmente. Due circuiti del vuoto indipendenti sono utilizzati per fissare prima i blocchi di aspirazione e poi il pezzo da lavorare.
Schmalz ha sviluppato il sistema di cambio rapido SQC in particolare per i piani di lavoro della macchina speciali con ventose avvitate. Il sistema Quick-Change offre tempi di equipaggiamento minimi e flessibilità massima.
I sistemi modulari di bloccaggio a vuoto di Schmalz possono essere utilizzati universalmente su tutti i centri di lavoro CNC per la lavorazione dei metalli. L'adattamento funziona su tavole con cave a T, sistemi di bloccaggio a punto zero o prefissaggio in una morsa.
La piastra matrix di Schmalz garantisce tempi di equipaggiamento minimi per il serraggio di pezzi piatti e piani sul lato inferiore, su centri di lavorazione CNC. Grazie al sistema di bloccaggio con il vuoto è possibile fissare in modo veloce, preciso e senza deformazioni anche i componenti difficili da bloccare.
In combinazione con la piastra in acciaio Innospann, la flessibilità può essere ulteriormente aumentata. La produttività e i tempi di avviamento possono essere ulteriormente ottimizzati, soprattutto in caso di frequenti cambi pezzo.
Il FlexMat di Schmalz consente la massima flessibilità nel processo di bloccaggio. Anche se il pezzo non è completamente occupato dal pezzo, si può creare un vuoto sufficiente per la lavorazione. Questo lo rende ideale per pezzi con aperture o forme filigranate e può essere facilmente sostituito come parte soggetta ad usura in caso di danneggiamento.
I pezzi con contorni disuguali, tondi o arcuati rappresentano le nuove sfide a cui deve far fronte la tecnica di bloccaggio. Con il sistema di bloccaggio Basic Holding Fixture di Schmalz è possibile serrare in modo semplice componenti complessi per la lavorazione CNC e i processi di misurazione. Grazie alla ventosa Cup Balance SSCB Schmalz ha sviluppato sia un sistema di bloccaggio preciso per superfici a forma libera 3D che un sistema di presa per l’equipaggiamento automatizzato e la presa simultanea.
La struttura portante di base viene utilizzata quando è necessario fissare parti tridimensionali per misure, processi di assemblaggio manuale o lavorazioni meccaniche leggere. Grazie al semplice posizionamento e ai due circuiti del vuoto, il sistema può essere utilizzato con attacchi per tubi flessibili su qualsiasi tavolo liscio o senza tubi flessibili su piastre in acciaio.
La bilancia a ventosa Schmalz può essere utilizzata in processi automatizzati per la movimentazione e il bloccaggio di pezzi tridimensionali. I perni di posizionamento riproducono automaticamente l'esatto contorno del pezzo e consentono di utilizzare lo stesso dispositivo per fissare pezzi di forma diversa.
La generazione di vuoto contribuisce notevolmente alla sicurezza di processo durante il serraggio dei pezzi sui centri di lavorazione CNC. In particolare per venire incontro alle esigenze nella lavorazione di metallo e vetro, Schmalz ha sviluppato generatori di vuoto in grado non solo di approntare il mezzo, bensì di monitorarlo ed eliminare, al contempo, i liquidi di lavorazione o i trucioli.
I generatori di vuoto Schmalz per le più esigenti applicazioni di lavorazione ad umido sono stati sviluppati appositamente per queste condizioni avverse. Separando liquidi e trucioli e monitorando continuamente il vuoto, offrono le condizioni ottimali per una lavorazione efficiente e affidabile sotto vuoto.
Informazioni sui nuovi prodotti
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America
T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita
Carico | 2 t (tenendo in considerazione la forza di smodellamento) |
Peso dei componenti | fino a 1,3 t |
Lunghezza dei componenti | fino a 4 m |