Ventose per praline di cioccolato

Tecnica del vuoto per i processi di imballaggio primario

Per imballaggio primario s’intende la prima confezione che protegge il prodotto. In questa fase vengono per esempio posizionate le praline nei vassoi, i medicinali nelle boccette o le compresse nei blister.

In questa prima fase le ventose a vuoto di Schmalz mettono i prodotti nelle rispettive confezioni primarie. Inoltre, le ventose vengono utilizzate per aprire, sistemare o formare le confezioni.

Requisiti per la tecnologia del vuoto

Materiale per ventose conforme con gli alimenti
L’industria alimentare e farmaceutica definisce standard elevatissimi per i materiali con cui sono realizzate le ventose. Schmalz offre ventose realizzate con materiali conformi ai requisiti del FDA. I materiali utilizzati possono essere lavati con i detergenti tipici per l’industria alimentare e farmaceutica.

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Prodotti per il settore di imballaggio primario

Ventose a soffietto SPB4 (4,5 pieghe)

  • Diametro: 20 a 50 mm
  • Materiale: SI (adatto per gli alimenti)

Ventose a soffietto SPB4f (4,5 pieghe)

  • Diametro: da 30 a 50 mm
  • Materiale: SI
  • Nipplo di connessione modulare o funzione plug-in

Ventose a soffietto SPB2f (2,5 pieghe)

  • Diametro: 15 mm a 50 mm
  • Materiale: SI (impiego nel settore alimentare)

Ventose a soffietto SPOB1f (ovale, 1,5 pieghe)

  • Dimensioni: da 35 x 15 a 80 x 35 mm
  • Materiale: SI (adatto per gli alimenti)

Ventose per cioccolatini SPG

  • Diametro: 33 mm
  • Materiale: SI, SI-HD (adatto per gli alimenti)

Pinze di presa di flusso SCG

  • Diametro: 50 mm
  • Materiale: SI, SI-HD (adatto per gli alimenti)
  • Per la movimentazione di generi alimentari essiccati