Sistema di bloccaggio nell'industria del legno

Tecnica di bloccaggio con il vuoto per il fissaggio dei pezzi

Per la produzione dei mobili e di altri prodotti analoghi i pannelli di legno vengono lavorati con macchinari CNC. Per questo motivo i pannelli devono essere bloccati sui macchinari. Il sistema di bloccaggio con il vuoto prevede l’aspirazione della superficie inferiore del pezzo. In questo modo il pezzo può essere lavorato su cinque lati senza essere costretti a riattrezzare il macchinario.

Schmalz offre un’ampia gamma di sistemi di bloccaggio per tutti i tipi di piani e di fabbricanti. Schmalz offre ai produttori dei macchinari sistemi di bloccaggio completi per piani di lavoro con il vuoto e questo indipendentemente dal fabbricante e in modo personalizzato.

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Sistema di bloccaggio nell'industria del legno

Dispositivi di bloccaggio per sistemi a 1 circuito

  • Bloccaggi per il sistema a 1 circuito di Schmalz
  • Ampia gamma di blocchi di aspirazione standard e supplementi per la lavorazione di pezzi sottili e di piccole dimensioni

Dispositivi di bloccaggio per sistemi a 2 circuiti

  • Sistemi a 2 circuito di vuoto
  • Senza tubo flessibile
  • Prefissaggio sul profilo mediante vuoto

Dispositivi di bloccaggio per sistemi Biesse

  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Senza tubo flessibile
  • Prefissaggio negli alloggiamenti ventosa
  • Tastatore integrato

Dispositivi di bloccaggio per sistemi SCM / Morbidelli

  • Sistema per il vuoto per i profili SCM

Dispositivi di bloccaggio per sistemi con piano grigliato

  • Sistema per il vuoto per piano grigliato

Dispositivi di bloccaggio per sistemi con piano di lavoro nesting

  • Sistema per il vuoto per piani di lavoro nesting
  • Con un attacco tubo flessibile

Dispositivi di bloccaggio per piano liscio

  • Speciale sistema di bloccagio per l'impiego su tutti i piani lisci

Flessibilità dei centri di lavoro CNC

  • Composto da ventosa Cup e relativo alloggiamento ventosa

Dispositivo di bloccaggio per la lavorazione manuale

  • Sistema di bloccaggio per bloccare i pezzi per la lavorazione manuale

Dispositivo di bloccaggio per pezzi stretti

  • Sistema di bloccaggio per un serraggio semplice di pezzi stretti
  • Impiego della tecnica di bloccaggio con il vuoto di Schmalz per sistemi di piano lavoro differenti

Piastre di aspirazione di ricambio

  • Piastre di aspirazione di ricambio per un blocco di aspirazione usurato