Prodotti per la logistica aeroportuale

Tecnica del vuoto per la logistica aeroportuale

Le statistiche indicano che: ogni anno cresce il numero di passeggeri e di voli sia nel settore civile che cargo. Parallelamente crescono negli aeroporti le esigenze in materia di movimentazione veloce ed efficiente delle merci e dei bagagli.

Nella logistica aeroportuale la tecnica del vuoto viene impiegata per il trasbordo dei bagagli dalle linee di smistamento ai carrelli di trasporto e viceversa. I criteri principali qui sono rapidità e precisione. Anche in questo settore l’ergonomia nel posto di lavoro svolge un ruolo estremamente importante. 

Documentazioni
Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Requisiti per la tecnologia del vuoto

Sollevatore bagagli ergonomico per le operazioni manuali
Le operazioni manuali prevedono la movimentazione di grandi quantità di bagagli. La trasmissione delle forze di sollevamento, rotazione e movimento viene promossa dal sollevatore a vuoto. Grazie al sollevatore bagagli JumboFlex l’operatore viene sgravato dal peso dei pezzi. Il comando ergonomico ad una mano offre all’operatore una particolare libertà di movimento e supporta la velocità di azione. In questo modo è possibile realizzare una frequenza di trasbordo ergonomica ed efficiente.

Movimentazione di borse e valigie
Negli impianti di smistamento si trovano borse e valigie in ugual misura. Il sollevatore di valigie, cioè il sistema di presa deve adattarsi alle diverse caratteristiche dei pezzi. Le ventose standard 2 in 1 del sollevatore tubo JumboFlex dispone di un gancio applicato alla ventosa a ventosa a vuoto. In questo modo la ventosa permette di afferrare le valigie ed il gancio le borse.

Soluzioni di sollevamento per spazi limitati
Nell’area ground handling gli spazi sono spesso limitati. A riguardo sono indicate le gru girevoli da montare a parete o con bracci piatti per soffitti bassi che possono essere adattate ai carichi dei sollevatori a tubo. Le rotaie gru in alluminio garantiscono uno scorrimento straordinario

Prodotti per la logistica aeroportuale

Sollevatore tubo JumboFlex

  • Comando ergonomico a una mano per pezzi fino a 50 kg

Sistemi gru e gru girevoli

  • Sistemi gru e gru girevoli en alluminio e perfettamente adeguati al vostro sistema di manipolazione
  • Per pezzi compatti fino a 1.000 kg
  • Soluzione per locali con altezza ridotta