Prodotti per la logistica postale

Tecnologia del vuoto per la logistica pacchi

La velocità di movimentazione nei centri postali o negli hub logistici delle aziende è aumentata sensibilmente negli ultimi anni grazie all’elevata domanda generata dal commercio online. La varietà di merci da trasportare è infinita. Si va dalle semplici lettere, ai pacchetti e pacchi fino alle merci ingombranti e particolarmente fragili. Ciò richiede non solo una registrazione rapida delle merci per mezzo di soluzioni informatiche all’avanguardia ma anche lo svolgimento delle più disparate procedure di movimentazione.

Nei centri di smistamento e spedizione della posta o degli spedizionieri espressi è importante rispettare tempi di lavorazione rapidi. Per gli operatori significa un drastico aumento delle operazioni di sollevamento. I sollevatori a vuoto garantiscono operazioni ergonomiche e sgravanti per l’operatore.

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Requisiti per la tecnologia del vuoto

Sollevatori a vuoto ergonomici per operazioni di sollevamento manuali
Le operazioni di confezionamento e pallettizzazione prevendo la movimentazione di grandi quantità di prodotti. La trasmissione delle forze di sollevamento, rotazione e movimento viene promossa dal sollevatore a vuoto. Grazie al sollevatore tubo a vuoto l’operatore viene sgravato dal peso del pezzo e quindi le operazioni di trasbordo possono essere eseguire in modo ergonomico. La vasta gamma di sistemi di presa legati al sollevatore tubo permette di movimentare diversi tipi di pezzi: scatole di cartone, fusti, taniche, secchi, sacchi ecc.

Prodotti per la logistica postale

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex

  • JumboFlex per il comando a una mano ergonomico e gli spostamenti molto veloci
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Comando con uno/due dita per i mancini e i destrorsi
  • Per pezzi fino a 50 kg

Gru girevoli e sistemi gru

  • Sistemi gru e gru girevoli en alluminio
  • Adattamento ottimale al carico nominale de sollevatori a vuoto
  • Caratteristiche di scorrevolezza straordinarie e massa mossa ridotta