Prodotti per il settore della distribuzione

Tecnologia del vuoto per la distribuzione

Chi riesce a consegnare in modo rapido ed affidabile rimane competitivo. Particolarmente grandi solo le sfide della logistica per la distribuzione che è caratterizzata da processi automatizzati e manuali. La logistica di distribuzione garantisce i passi necessari per la consegna delle merci da un’azienda ai suoi clienti. Le fasi legate alla distribuzione comprendono l’imballaggio, il confezionamento fino alla pallettizzazione e depallettizzazione.

Per la distribuzione della merce viene impiegata la tecnologia del vuoto per esempio per la movimentazione dei pallet e dei diversi prodotti imballati. Si sistemi di presa a vuoto per strati di Schmalz eseguono la pallettizzazione e depallettizzazione dei diversi prodotti in blocco. I sollevatori a tubo Jumbo consentono operazioni di sollevamento sicure ed ergonomiche. L’ampia gamma di prodotti di Schmalz offre soluzioni specifiche per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Requisiti per la tecnologia del vuoto

Movimentazione in blocco dei prodotti
I sistemi di presa a vuoto per strati SPZ di Schmalz permettono la movimentazione precisa ed automatica di completi blocchi di prodotto. Si adattato perfettamente alle diverse dimensioni dei prodotti e ai vari starti, generando una forza di presa elevata. I sistemi di presa per strati si basano su un determinato concetto modulare e vengono poi personalizzati in base alle esigenze specifiche dei clienti. Anche i pezzi difficilmente aspirabili per via della loro superficie, possono essere movimentati grazie al sistema di presa a strati.

Pallettizzazione / depallettizzazione di prodotti vari
La gamma di prodotti di Schmalz include anche soluzioni per la pallettizzazione e la depallettizzazione. Gli strati di prodotti variano non solo a seconda delle dimensioni e del peso ma anche a causa delle caratteristiche: alcuni sono porosi, altri possono deformarsi durante le fasi di movimentazione. I sistemi di presa ad area o i sistema di presa per strati di Schmalz si adatto ai prodotti ed alle superfici in modo flessibile. In questo modo è possibile realizzare sia pallet con un unico prodotto che con merci miste. La costruzioni individuale e personalizzata garantisce una progettazione ottimale.

Sollevatori a vuoto ergonomici per operazioni di sollevamento manuali
Le operazioni di confezionamento e pallettizzazione prevendo la movimentazione di grandi quantità di prodotti. La trasmissione delle forze di sollevamento, rotazione e movimento viene promossa dal sollevatore a vuoto. Grazie al sollevatore tubo a vuoto l’operatore viene sgravato dal peso del pezzo e quindi le operazioni di trasbordo possono essere eseguire in modo ergonomico. La vasta gamma di sistemi di presa legati al sollevatore tubo permette di movimentare diversi tipi di pezzi: scatole di cartone, botti, taniche, secchi, sacchi ecc.

Prodotti per il settore della distribuzione

Sistemi di presa a vuoto su superfici FXP/FMP

  • Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
  • Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ

A pallettizzazione e depallettizzazione di strati di prodotto completi nei grandi centri di distribuzione e nelle stazioni di imballaggio

Rete di aspirazione SSP

Sistemi completi collaudati per applicazioni individuali
Immagazzinamento nei centri di distribuzione

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex

  • JumboFlex per il comando a una mano ergonomico e gli spostamenti molto veloci
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Comando con uno/due dita per i mancini e i destrorsi
  • Per pezzi fino a 50 kg

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo

  • Sollevatore tubo JumboErgo per la movimentazione dinamica di pezzi ingombranti
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Rotazione pezzi fino a 90° (opzionale con JumboErgo PSE)
  • Pezzi fino a 300 kg

Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint

  • Sollevatore tubo JumboSprint per la movimentazione dinamica di pezzi compatti
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Maniglia di comando rotante per un controllo accurato
  • Per pezzi compatti fino a 300 kg