Tecnologia del vuoto per la logistica interna

La logistica interna è un settore economico a se stante ma anche un interfaccia interno tra i processi produttivi di un’azienda. La logistica interna garantisce che i componenti siano essi in colli o sfusi raggiungano puntualmente determinate postazioni. L’ottimizzazione del flusso interno dei materiali in relazione ai tempi ed ai costi è uno dei compiti principali della logistica interna.

La tecnologia del vuoto viene impiegata nella logistica interna per esempio per le operazioni di imballaggio, pallettizzazione e depallettizzazione. Le soluzioni automatizzate e i sollevatori a vuoto manuali sono impiegati soprattutto per le operazioni di consolidamento e confezionamento, nell’area ingresso e uscita merci e per la movimentazione dei resi.     

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Requisiti per la tecnologia del vuoto

Sollevatori a vuoto ergonomici per operazioni di sollevamento manuali
Le operazioni manuali di confezionamento e pallettizzazione prevedono il trasporto di scatole di cartone ed altra merce con un elevato grado di ripetibilità. Il sollevamento, la rotazione e la movimentazione mettono a dura prova la salute dell’operatore che viene sgravato grazie all’impiego del sollevatore a vuoto. Grazie al sollevatore tubo a vuoto l’operatore viene sgravato dal peso del pezzo e quindi le operazioni di trasbordo possono essere eseguire in modo ergonomico. L’ampia gamma di sistemi di presa permette di utilizzare il sollevatore tubo con diversi pezzi, come per esempio le scatole di cartone, i fusti, le taniche, i secchi e i sacchi ecc.

Pallettizzazione e depallettizzazione automatizzata
I sistema di presa universali si adattano ai vari prodotti. Sono in grado di afferrare i prodotti in gruppo o singolarmente in modo sicuro ed accurato. I sistemi di presa a vuoto per strati SPZ afferrano interi gruppi di prodotti, mentre i sistemi di presa a vuoto ad area sono indicati per i singoli prodotti o per piccoli gruppi di prodotti.

Prodotti per la logistica interna

JumboFlex

  • Pezzi fino a 50 kg
  • Comando a una mano per cicli rapidi di spostamento

JumboErgo

  • Pezzi fino a 300 kg
  • Sollevatore tubo JumboErgo per la movimentazione dinamica di pezzi voluminosi.

JumboSprint

  • Pezzi compatti fino a 300 kg
  • Maniglia di comando rotante per operazioni precise

Sistemi di presa a vuoto su superfici FXP/FMP

  • Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
  • Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ

A pallettizzazione e depallettizzazione di strati di prodotto completi nei grandi centri di distribuzione e nelle stazioni di imballaggio

Rete di aspirazione SSP

Sistemi completi collaudati per applicazioni individuali
Immagazzinamento nei centri di distribuzione