Prodotti da Schmalz per processi automatizzati

Tecnica del vuoto per processi automatizzati

La movimentazione automatizzata di componenti in metallo e lamiera prevede cicli monto rapidi ed una sicurezza di processo elevata. La tecnica del vuoto di Schmalz viene applicata come sistema di presa ai portali ed ai robot impiegati nei processi di lavorazione automatizzati. La soluzione di presa può essere configurata ed implementata in modo personalizzato grazie all’ampia gamma di componenti per il vuoto. Inoltre, è possibile richiedere anche sistemi chiavi in mano per campi di applicazione individuali.

Per la movimentazione di componenti in metallo e lamiera Schmalz ha sviluppato una ventosa che soddisfa appieno le esigenze del settore. I materiali con cui è realizzata la ventosa garantiscono una resistenza elevata anche in presenza di superficie oleose o calde; la costruzione ottimizzata permette di afferrare componenti concavi o convessi, così come di resistere alle forse trasversali dei processi dinamici.

Inoltre, Schmalz offre generatori di vuoto speciali che permettono di realizzare cicli molto brevi. Gli eiettori compatti SXMPi offrono numerose funzioni addizionali per il controllo energetico e di processo.

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Prodotti da Schmalz per l´industria del metallo e della lamiera

Ventose per la movimentazione di lamiere

  • Movimentazione di lamiere
  • Movimentazione di pezzi convessi e concavi
  • Elevate forze trasversali e di presa

Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Ventose magnetiche SGM

  • Diametro: 30 a 70 mm
  • Forza di presa: 35 a 290 N

Sistemi di presa ad area e sistemi di presa

  • Sistemi di presa ad area universali
  • Sistema modulare per dispositivi di presa
  • Pronto per essere collegato direttamente a vari tipi di robot

Ragno di presa a vuoto SSP

Concatenazione di robot nelle presse e nei centri di piegatura
Caricamento da laser macchina e punzonatrice macchina