Prodotti da Schmalz per l´industria del metallo e della lamiera

Sollevatori a vuoto per operazioni manuali

I sollevatori a vuoto permettono di trasportare manualmente componenti in metallo e lamiera in modo semplice, veloce e sicuro. Poiché i pezzi possono essere molto diversi in termini di formato, peso e caratteristiche, Schmalz ha sviluppato due serie di sollevatori a vuoto: Sollevatori tubo a vuoto Jumbo e dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster. Entrambe le linee dispongono di un’ampia gamma di ventose. I sollevatori a vuoto vengono integrati da sistemi a gru e gru girevoli appositamente sviluppati per queste applicazioni.

I sollevatori a vuoto per i settori metallo e lamiera permettono di eseguire la movimentazione di pezzi pesanti e facili da maneggiare, sgravando l’operatore da tutte le sollecitazioni. I sollevatori permettono di movimentare anche topologie di acciaio non magnetizzate. I sollevatori a vuoto permettono di ruotare i pezzi orizzontalmente di 90 ° o 180 °.

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Prodotti da Schmalz per l´industria del metallo e della lamiera

VacuMaster Basic/Comfort

Per carichi fino a 750 kgPer la movimentazione orizzontale e il carico e scarico

VacuMaster Comfort

 

VacuMaster Vario

  • VacuMaster Vario per carichi di grandi dimensioni e pesanti svariate tonnellate
  • Per lamiere, piastre metalliche e pale del rotore
  • Carichi fino a 2.000 kg - carichi superiori su richiesta

VacuMaster Eco

  • VacuMaster Eco per il funzionamento senza fonte di energia esterna
  • Per pezzi stagni
  • Carichi fino a 1.000 kg

VacuMaster Coil

  • VacuMaster Coil per la rotazione continua fino a 90°
  • Spessore nastro massimo 3,0 mm (alluminio) oppure 1,5 mm (acciaio)
  • Carichi fino a 1.000 kg

VacuMaster Light

  • Dispositivo di sollevamento compatto e leggero VacuMaster Light
  • Per pezzi ermetici piccoli o di medie dimensioni
  • Per carichi fino a 100 kg

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo

  • Sollevatore tubo JumboErgo per la movimentazione dinamica di pezzi ingombranti
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Rotazione pezzi fino a 90° (opzionale con JumboErgo PSE)
  • Pezzi fino a 300 kg