Prodotti da Schmalz per il bloccaggio del metallo e della lamiera

Tecnica di bloccaggio con il vuoto per il fissaggio dei pezzi

Nei centri di lavorazione CNC i pezzi piatti in metallo devono essere fissati dal basso in modo preciso e sicuro. Il sistema di bloccaggio con il voto con piastra matrix permette di fissare con estrema sicurezza quei componenti e pezzi che diversamente non potrebbero essere bloccati con dispositivi meccanici, pneumatici o idraulici. Il pezzo viene posizionato su supporti meccanici e poi bloccato con il vuoto. In questo modo il pezzo può essere lavorato senza problemi e ritardi.

Gli inserti di attrito permettono la lavorazione con avanzamento e velocità di taglio elevati. La piastra matrix può essere fissata al piano di lavoro della macchina per mezzo di morsetti piatti o sistemi di bloccaggio offset. Il bloccaggio e sbloccaggio del pezzo può essere comandato tramite pedale o leva.

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Prodotti da Schmalz per il bloccaggio del metallo e della lamiera

Matrix-Plate MPL

  • Sistema di bloccaggio in alluminio ad alta resistenza
  • Adattabile alla tecnologia di serraggio convenzionale

Fresatura di un pezzo con piastra matrix e aspiratori per piano grigliato

Gli aspiratori per piano grigliato vengono inseriti direttamente nella griglia della piastra matrix e le ventose vengono disposte in base alla posizione dei fori. In questo modo è possibile forare il pezzo senza danneggiare la piastra matrix o il componente stesso.

Holding Fixture BHF/AHF

Sistema di bloccaggio con il vuoto per il bloccaggio 3D automatico (AHF) e manuale (BHF)

Vacuum Operation Center VOC

  • Generazione di vuoto e monitoraggio centralizzati
  • Capacità di aspirazione 40, 63, 100 m³/h

Unità a vuoto VAGG

  • Generazione e controllo vuoto mobili
  • Capacità di aspirazione 6, 18, 40 e 63 m³/h