Sistema di presa a vuoto per strati SPZ per robot industriali per la movimentazione dei vari strati

Tecnica del vuoto per i robot industriali

Nella visione classica dei robot industriali, vengono impiegati sistemi di tutti i tipi per l’esecuzione dei più disparati compiti di movimento. In queste applicazioni l’uomo viene tenuto a debita distanza dal robot per mezzo di dispositivi di sicurezza adeguati. I campi di applicazione sono molteplici e comprendono tanto la sezione presse dell’industria automobilistica, quanto i compiti di pallettizzazione nella logistica e la movimentazione di pezzi realizzati in legno, vetro o altri materiali.

Normalmente, gli investimenti in questo tipo di applicazioni sono molto costosi e gli impianti vengono programmati in base alle esigenze specifiche. Gli impianti vengono utilizzati per queste applicazioni per periodi di tempo particolarmente lunghi, senza che vengano eseguiti particolari adattamenti.

Per l’impiego dei robot industriali sono importanti tempi ciclo brevi, fasi produttive efficienti e, spesso, precisione elevata. I pezzi da movimentare sono spesso grandi e pesanti, e quindi la soluzione impiegata deve avere una copertura elevata. Anche la resistenza e l’affidabilità dei sistemi sono estremamente importanti. La ventosa, che viene direttamente a contatto con il pezzo, rappresenta uno degli elementi centrali del sistema di presa e deve soddisfare le esigenze specifiche dell’applicazione.

Richiesta di prodotto

I consulenti di sistema esperti la assisteranno nel dimensionamento del sistema di vuoto per i requisiti specifici del suo settore.

Optate per...

  • una consulenza clienti eccellente
  • prodotti innovativi del leader di mercato
  • Qualità Made in Germany

Richiesta di prodotto

Requisiti per la tecnologia del vuoto

Forze di presa elevate della ventosa
Grazie all’impiego dei robot industriali è possibile raggiungere velocità di accelerazione elevate e tempi ciclo brevi. Per potere afferrare il pezzo in modo sicuro anche con questo tipo di applicazioni, le ventose devono disporre di una forza di presa elevata.

Robusto e con basso fabbisogno di manutenzione
I pezzi movimentati con i robot industriali sono spesso pesanti ed i sistemi devono offrire una copertura particolarmente ampia. Inoltre, è importante ridurre al minimo i tempi di inattività. Il sistema di presa a vuoto deve essere particolarmente robusto e con basso fabbisogno di manutenzione. Questi traguardi possono essere raggiunti grazie alla lunga vita di servizio del componente per il vuoto e ai sistemi di Schmalz. Inoltre, il loro design intelligente li rende particolarmente indicati per le applicazioni Industry 4.0.

Eliminazione dei tempi d’inattività
I robot industriali permettono di automatizzare diverse fasi della produzione. Per eliminare tempi di inattività dell'impianto imprevisti, è possibile utilizzare le funzioni di Condition Monitoring dei componente per il vuoto intelligenti. I componenti comunicano lo stato attuale del sistema e permettono lo svolgimento di interventi di manutenzione preventiva in modo da migliorare la sicurezza della produzione.

Efficienza energetica per la riduzione dei costi di esercizio
Utilizzando i sistema di presa a vuoto ad efficienza energetica, è possibile ridurre i costi di esercizio e ottimizzare le fasi di produzione.

Soluzione con tecnologia del vuoto per la robotica industriale

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ

  • Pallettizzatori effecienti per centri di distribuzione e logistica interna

Ragno di presa a vuoto SSP

  • Soluzione su misura per End-of-Arm-Tooling

Sistemi di presa ad area e sistemi di presa

  • Sistemi di presa ad area universali
  • Sistema modulare per dispositivi di presa
  • Pronto per essere collegato direttamente a vari tipi di robot