Robot Fanuc

  • Fanuc è un'azienda che è stata fondata in Giappone nel 1956
  • Le soluzioni di presa preconfigurate di Schmalz sono compatibili con tutti i robot collaborativi di Fanuc: CR-4iA, CR-7iA, CR-15iA
  • Ampia gamma di pacchetti di componenti preconfigurati per l’impiego con i robot di Fanuc

Per i robot di Fanuc Schmalz offre diversi pacchetti di componenti - con generatore di vuoto elettrico ECBPi, pinza di presa ad area FXCB e pinza di presa VEE. I kit comprendono tutti i componenti necessari per la realizzazione di una pinza di presa completa, compresa la flangia per il montaggio sul robot. In questo modo la soluzione di presa preconfigurata può essere messa in funzione rapidamente.

Soluzioni su misura di Schmalz per i Cobot di Fanuc

assets/Artikelbild/10.03.01.00505_01.jpg
Efficiente
Nuovo
ROB-SET ECBPi FANUC
10.03.01.00505
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: CobotPump
per: FANUC
Tipo: CR-4iA, CR-7iA
assets/Artikelbild/10.01.43.00066_01.jpg
Nuovo
ROB-SET FXCB FANUC
10.01.43.00066
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: presa ad area FXCB
per: FANUC
Tipo: CR-15iA
ROB-SET VEE FANUC
10.01.36.00282
Sistema completo per il collega- mento a robot leggeri sottovuoto
con: Effettori finale del vuot
per: FANUC
Tipo: M-3iA, CR-4iA, CR-7iA
Grado evacuazione: 85 %