Robot Kuka

  • Kuka è un'azienda fiondata nel 1898 ad Ausburg in Germania e dal 1973 sviluppa robot industriali
  • Le soluzioni di presa finite per connessione di Schmalz possono essere montate sui robot leggeri di Kuka: LBR iiwa
  • Ampia gamma di pacchetti di componenti preconfigurati per l’impiego con i robot di Kuka

Per i robot di Kuka Schmalz offre diversi pacchetti di componenti - con generatore di vuoto elettrico ECBPi, pinza di presa ad area FXCB e pinza di presa VEE. I kit comprendono tutti i componenti necessari per la realizzazione di una pinza di presa completa, compresa la flangia per il montaggio sul robot. In questo modo la soluzione di presa preconfigurata può essere messa in funzione rapidamente.

Soluzioni su misura di Schmalz per i Cobot di Kuka

assets/Artikelbild/10.03.01.00506_01.jpg
Efficiente
Nuovo
ROB-SET ECBPi KUKA
10.03.01.00506
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: CobotPump
per: KUKA
Tipo: iiwa 7,14
assets/Artikelbild/10.01.43.00065_01.jpg
Nuovo
ROB-SET FXCB KUKA
10.01.43.00065
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: presa ad area FXCB
per: KUKA
Tipo: iiwa 7,14
ROB-SET VEE KUKA
10.01.36.00281
Sistema completo per il collega- mento a robot leggeri sottovuoto
con: Effettori finale del vuot
per: KUKA
Tipo: iiwa 7,14
Grado evacuazione: 85 %