Robot Techman

  • Techman Robot è stata fondata nel 2016 con sede a Taiwan ed è una filiale di Quanta Computer Inc, la più grande azienda di laptop OEM al mondo.
  • Le soluzioni di presa preconfigurate di Schmalz sono compatibili con tutti i robot collaborativi di Techman: TM5, TM12, TM14
  • Ampia gamma di pacchetti di componenti preconfigurati per l’impiego con i robot di Techman

Per i robot di Techman, Schmalz offre diversi pacchetti di componenti - con generatore di vuoto elettrico ECBPi e pinza di presa ad area FXCB. I kit comprendono tutti i componenti necessari per la realizzazione di una pinza di presa completa, compresa la flangia adatta per il montaggio sul robot. In questo modo la soluzione di presa preconfigurata può essere messa in funzione rapidamente.

Soluzioni su misura di Schmalz per i Cobot di Techman

assets/Artikelbild/10.03.01.00538_01.jpg
Neu
ROB-SET ECBPi TECHMAN
10.03.01.00538
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: CobotPump
per: TECHMAN
Tipo: TM5, TM12, TM14
Grado evacuazione: 75 %