Tecnologia del vuoto per il settore solare

Movimentazione estremamente rapida, precisa e delicata

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Il settore fotovoltaico e solare si occupa della trasformazione dell’energia solare in energia termina e corrente elettrica. Gli impianti fotovoltaici e solari si trovano soprattutto sui tetti, le facciate e le superfici libere.

Durante il processo di produzione dei moduli fotovoltaici devono essere movimentati pezzi tipo i wafer, le celle, gli string ed i moduli premontati. Si tratta di componenti fragili che devono essere movimentati con delicatezza e senza lasciare tracce sulle superfici. Quest’industria ha inoltre particolari esigenze in termini di velocità e dinamica. Normalmente si parla processi di lavorazione delle celle con tempi di ciclo al di sotto di un secondo. Naturalmente anche i requisiti per la tecnologia del vuoto sono estremamente elevati.

Le soluzioni di Schmalz vengono utilizzate durante l’intera catena di processo: sia nella produzione dei wafer e delle celle, che nella movimentazione dei moduli e nella lavorazione delle strutture sottili.

Documentazioni

È necessario registrarsi per scaricare il documento “Informazioni sul prodotto per l’industria del fotovoltaico”.

Accedi

Processi e soluzioni con tecnologia del vuoto per l’industria del fotovoltaico

WAFER
CELLE
MODULI
FILM SOTTILI

Tecnica del vuoto nella pratica

Movimentazione automatizzata di celle fotovoltaiche con il sistema di presa SWGm

Sapere più

I sistemi di presa per wafer SWG di Schmalz consentono la movimentazione delicata di wafer e celle

Sapere più

Movimentazione automatizzata di celle fotovoltaiche con il sistema di presa SWG

Sapere più

Sistema di presa per stringhe SSG per la movimentazione delicata di stringhe di celle

Sapere più

Due varianti di presa per la movimentazione manuale e automatica di stringhe

Sapere più

Sollevatore a vuoto JumboErgo per la movimentazione ergonomica di invertitori

Sapere più