Tecnica del vuoto per l’allestimento dei circuiti stampati

A valle della produzione dei circuiti stampati vuoti inizia il loro allestimento con i vari componenti elettrici. Resistenze, IC-chip, condensatori e interfaccia vari vengono utilizzati per l’allestimento dei circuiti stampati a seconda delle esigenze e del layout. A causa della varietà di pezzi di geometria e caratteristiche diverse, le esigenze per la tecnica del vuoto sono particolarmente complesse. Anche i tempi di ciclo elevati e l’accuratezza di posizionamento sono ulteriori compiti che possono essere eseguiti dalla tecnica del vuoto di Schmalz.

Anche per la produzione delle schede stampate ci sono diverse fasi di processo per la quali Schmalz offre varie soluzioni. Schmalz differenzia tra la movimentazione (automazione) e l’impiego della tecnica del vuoto durante una fase di processo (vuoto di processo). La seguente tabella mostra una panoramica delle principali fasi di processo:

Fase di processoDescrizioneMovimentazione a vuoto (automazione)Vuoto di processo
1Movimentazione circuito stampato
2Ispezione ottica automatica (AOI)
3Applicazione della pasta saldante
4Allestimento
5Saldature reflow
6AOI
7Rotazione
8Applicazione della pasta saldante
9Allestimento
10Saldature reflow
11AOI
12Test di funzionamento
13Imballare

Richiesta di prodotto

I consulenti di sistema esperti la assisteranno nel dimensionamento del sistema di vuoto per i requisiti specifici del suo settore.

Optate per...

  • una consulenza clienti eccellente
  • prodotti innovativi del leader di mercato
  • Qualità Made in Germany

Richiesta di prodotto

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Durante l’allestimento dei circuiti stampati si può fare ricorso a diverse tecnologie. È quindi possibile connettere i componenti con il circuito stampato per mezzo della Through-Hole-Technology (THT) o della Surface-Mount-Technology (SMT). A seconda dell'applicazione possibile utilizzare entrambe le tecnologia per un circuito stampato in modo da sfruttare al massimo i vantaggi di entrambi i metodi di allestimento.

A seguito spiegheremo più in dettaglio le singole fasi di processo per l’allestimento dei circuiti stampati. Ulteriori informazioni sulla tecnica del vuoto durante la produzione dei circuiti stampati sono disponibili qui

Molteplici possibilità d’impiego della tecnica del vuoto durante l’allestimento dei circuiti stampati

Controllo ingresso materiali e primi passi

All’inizio i circuiti stampati vengono posizionati sulle linee di allestimento (1). Prima della lavorazione viene eseguito un primo controllo (2). Subito dopo il controllo d’ingresso viene applicata la pasta di saldatura con un rastrello e una maschera (3). Dopo ulteriori controlli si passa al posizionamento dei componenti sul circuito stampato (4).

Durante queste fasi, la tecnica del vuoto di Schmalz viene utilizzata per la movimentazione dei singoli componenti. Per ulteriori informazioni sulle esigenze in materia di tecnica del vuoto cliccare qui.

Saldatura dei componenti e preparazione del retro

Durante il processo di saldatura per rifusione (saldatura reflow) (5) il circuito stampato viene riscaldato in modo da fondere la pasta di saldatura applicata precedentemente. Dopo un’ulteriore ispezione (6) il circuito stampato parzialmente allestito viene ruotato (7) in modo da iniziare la lavorazione della seconda superficie. Come per la prima superficie, anche la pasta di saldatura della seconda superficie (8) viene applicata, ispezionata otticamente e controllata per identificare gli errori.

Anche per la rotazione del circuito stampato parzialmente allestito può essere impiegata la tecnica del vuoto di Schmalz. Per capire in che modo i prodotti di Schmalz sono in grado di soddisfare le esigenze delle diverse fasi di processo, leggere qui.

Allestimento e ispezione della seconda superficie

L’allestimento del retro del circuito stampato (9) viene eseguito in base allo stesso processo della superficie anteriore. A seconda dei componenti e degli elementi sono necessari diversi dispositivi di allestimento automatici. Grazie alla procedura reflow, anche in questo caso i componenti vengono saldati sul circuito stampato (10). L’ispezione finale (11) e il successivo controllo funzionale (12) vengono eseguiti in base ai protocolli specifici per la scheda in questione. La scheda pronta e ispezionata viene quindi preparata per la spedizione (13).

Anche per la movimentazione della seconda superficie può essere utilizzata la tecnica del vuoto di Schmalz. A seguito illustreremo i campi di applicazione e i prodotti idonei.

Requisiti per la tecnologia del vuoto

A causa della molteplicità e varietà di geometrie dei circuiti stampati allestiti è necessario disporre di una soluzione di movimentazione che sia in grado di compensare le differenze d’altezza dei componenti e di impedire il danneggiamento della scheda a causa delle sollecitazioni meccaniche. Le pinze di presa di flusso SCG di Schmalz sono particolarmente indicate per la movimentazione delle schede elettroniche e dei componenti irregolari grazie alla portata estremamente elevata. Il labbro di tenuta si adatta perfettamente alle geometrie. La presenza di superfici irregolari generate dal processo di saldatura THT può essere compensata dalle ventose flottanti SBS (si basano sul principio di Bernoulli) e ciò consente la movimentazione dei circuiti stampati.

La tecnica del vuoto può essere impiegata non solo durante il processo di allestimento ma anche nelle stazioni di alimentazione dei componenti (“Feeder”). Indipendentemente che si tratti dei nastri di blister sui rulli (Tape&Reel) o dell’introduzione dei tray: in entrambi i casi è possibile utilizzare le ventose di Schmalz. Anche in presenza di componenti di grandi dimensioni e per l’approntamento di tubi di plastica (“Tube”) è possibile utilizzare i prodotti di Schmalz.

Prodotti per l’allestimento dei circuiti stampati

Pinze di presa di flusso SCG

  • Capacità di aspirazione: 270 l/min a 650 l/min
  • Diametro superficie ventosa: 20 mm a 60 mm

Ventose flottante SBS

  • Diametro: da 20 a 120 mm
  • Forza di presa: da 2 a 104 N
  • Tampone in elastomero a prova di impronte sul lato inferiore

Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe)

  • Diametro: 3 a 88 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • Ventosa inserita sul nipplo

Eiettori compatti SCPS / SCPSi

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica