Tecnologia del vuoto per il settore del vetro

Movimentazione priva di impronte e sicura

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Grazie alle sue caratteristiche fisiche e chimiche il vetro è un materiale utilizzabile in modo universale per un’ampia gamma di applicazioni . Soprattutto nell’architettura e nell’industria automobilistica il vetro diventa sempre più popolare; ma anche nella produzione dei display questo materiale cresce in modo esponenziale.

I pezzi in vetro sono estremamente fragili. In molti casi la tecnica del vuoto permette di movimentare il vetro senza danni e senza che su queste rimangano tracce dell’operazione. Schmalz offre ventose specifiche per il vetro in base ai requisiti delle rispettive fasi di processo. Più specificamente ci concentriamo sui segmenti vetro flottato, vetro per l’edilizia, vetro per l’industria automobilistica, vetri per i pannelli solari, vetro per i display e vetro per i contenitori.

Documentazioni

Per scaricare le “Informazioni sul prodotto per l’industria del vetro” è necessario registrarsi.

Accedi

Processi e soluzioni con tecnologia del vuoto per l’industria del vetro

VETRO FLOAT
VETRO DA CONSTRUZIONE
VETRO AUTOMOBILE
VETRO SOLARE
VETRO SPECIALE
IMBALLAGGI DI VETRO
Informazioni sui settori complementari sono disponibili qui:

Produzione modulare per i settore pannelli solari
Montaggio finale per il settore automobilistico

Tecnica del vuoto nella pratica

Sollevatore a tubo JumboFlex per la movimentazione dei componenti in vetro per le autovetture

Sapere più
Hebegerät für Glasscheiben

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster per la movimentazione ergonomica di grandi superfici in vetro per applicazioni esterne

Sapere più
Dispositivo di sollevamento per lastre di vetro

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per la movimentazione di lastre di vetro

Sapere più
Dispositivo di sollevamento per finestre

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la movimentazione di lastre di vetro e finestre a più ante

Sapere più
Dispositivo di sollevamento per finestre

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per una comoda movimentazione di pannelli di lamiera

Sapere più
Dispositivo di sollevamento per lastre di vetro

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per la rotazione di 90° di lastre di vetro

Sapere più