Prodotti per il settore del vetro float e da costruzione

Tecnologia del vuoto per la movimentazione del vetro flottato e del vetro per l’edilizia

Gran parte del vetro utilizzato nell’edilizia o in altri settori viene prodotto col metodo così detto flottato. Questo procedimento prevede la produzione dei componenti del vetro in un processo a ciclo continuato che presenta temperature pari a 1.000°C. Il vetro fuso galleggia su un bagno di stagno fuso. Il vetro è più leggero e quindi galleggia sulla superficie trasformandosi poi in lastra. Ad una temperatura di circa 600°C il vetro solidificato viene estratto dal bagno, raffreddato ulteriormente e poi tagliato dopo un controllo ottico.

Successivamente il vetro viene mandato alle successive fasi di lavorazione oppure impilato e quindi trasportato per le operazioni successive. La produzione delle lastre di vetro per l’edilizia prevede l’applicazione di rivestimenti, il taglio secondo le dimensioni richieste, la levigazione dei bordi e, se necessario, altre tipologie di lavorazione. Durante l’intero ciclo produttivo il vetro viene movimentato, trasportato e bloccato per mezzo di sistemi con tecnologia a vuoto. Anche la posa delle lastre di vetro nel cantienre avviene con dispositivi di sollevamento a vuoto.

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Requisiti per la tecnologia del vuoto

Forze trasversali elevate anche in presenza della polvere di separazione
Per eliminare l’effetto delle forze di adesione che si generano tra le lastre di vetro impilate, è necessario utilizzare della polvere di separazione. Le ventose speciali SGF e SAB generano forse trasversali elevate anche in presenza della polvere di separazione. Il particolare profilo delle ventose per il vetro è in grado di generare delle forze di attrito per una movimentazione sicura.

Movimentazione senza lasciare alcuna traccia
Durante il processo di lavorazione è estremamente importante evitare che sulle superfici delle lastre di vetro rimangano delle impronte. Le ventose realizzate in HT1, un materiale speciale che non lascia impronte, possono essere utilizzate anche con temperature fino a 170 °C. Insieme ad una piccola pressione sulla superficie, le ventose per vetro SGF e SAB sono ottimali per soddisfare le esigenze di questo tipo di applicazioni. Con i rivestimenti per ventose SU è possibile anche evitare qualsiasi contatto tra la ventosa ed il vetro. Per il sistema di presa a vuoto ad area è stata sviluppata una schiuma speciale con rivestimento protettivo che permette l’impiego sui rivestimenti morbidi (per es. Low-E). Ampia superfice di contatto con pressione superficiale minima, ideale per una movimentazione delicata.

Tempi ciclo brevi e precisione elevata
I processi di movimentazione richiedono tempi ciclo brevi. L'eiettore compatto SXMPi si contraddistingue soprattutto per la sua grande potenza di aspirazione e di scarico. Queste caratteristiche offrono tempi di aspirazione e scarico brevissimi ed un consumo energetico minimo perché l’eiettore si attiva per mezzo del sistema automatico di risparmio aria integrato solo quando è necessario il vuoto. L’eiettore compatto intelligente dispone inoltre di un’ampia gamma di funzioni per il controllo energetico e del processo.

Precisione durante la levigazione del vetro
Oltre alle forze di presa elevate durante la levigazione del vetro anche la tolleranza in altezza svolge un ruolo di primo piano. Infatti anche le differenze di altezza più piccole causano grandissimi scostamenti in termini di qualità. Grazie ai blocchi di aspirazione VCBL-G i pezzi rimangono saldamente nelle loro posizioni. Oltre alle elevate forze trasversali i blocchi di aspirazione garantiscono tolleranze in altezza minime e quindi contribuiscono in modo determinante a monitorare la qualità ottimale durante la levigazione dei bordi del vetro.

Ergonomia e sicurezza soprattutto durante la movimentazione manuale del vetro per l’edilizia
La produzione ed il montaggio delle lastre di vetro per l’edilizia richiedono svariati processi manuali. Ecco perché una movimentazione rapida ed ergonomica è estremamente importante. Insieme ai dispositivi di sollevamento manuali VacuMaster Schmalz offre la soluzione ideale, rapida, ergonomica e sicura per ogni tipo di processo: dal caricamento dei piani di taglio fino al montaggio finale.

Prodotti per il settore del vetro float e da costruzione

Ventose per movimentazione vetro

  • Movimentazione di vetri piatti
  • Elevate forze di presa e trasversali
  • Materiali che non lasciano impronte

Rivestimenti ventose SU

  • Diametro: 25 a 360 mm
  • Impiego in abbinamento alle ventose e alle piastre di aspirazione

Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Blocco di aspirazione VCBL-GL

  • Sistemi a 2 circuiti di vuoto
  • Con due attacchi tubo flessibile
FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60
10.01.38.02970
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Lunghezza L: 1234 mm
Larghezza B: 130 mm
Schermo: 0 x 0 mm
Disposizione: 5 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gom N+SU, Altezza 10mm
Diametro ugello: 0.6 mm
Forma raccorderia: Diritto
Diametro esterno D: 60 mm
Peso: 5.4 kg

VacuMaster Window

  • Carichi fino a 300 kg
  • Movimentazione verticale di finestre, lastre di vetro e componenti in vetro
  • Pezzi girevoli di 90°