The vacuum layer gripping system SPZ consists of modular, locked large-area vacuum grippers and allows the handling of complete product layers.


More on www.schmalz.com/spz

Il sistema di presa per strati SPZ con schiuma combinata consente la movimentazione a strati di lattine

Tipo di manipolazione Manipolazione automatizzata
Settore Imballaggio, Logistica
Pezzo Lattine
Prodotto Tecnica del vuoto per la automazione, Sistema di presa, Sistemi di presa per strati SPZ
Numero video 053

Nel corso di un processo logistico è necessario pallettizzare e depallettizzare strati di lattine. A causa del bordo circolare del pezzo la manipolazione a strati di lattine è particolarmente difficoltosa. Schmalz offre come soluzione il sistema di presa a vuoto SPZ con schiuma combinata.

Il sistema di presa a vuoto per strati SPZ è composto da aspiratori a vuoto su superfici bloccati in modo modulare e consente la movimentazione di interi strati di prodotto. Per questa applicazione, il sistema di presa a vuoto per strati SPZ è dotato di una speciale schiuma combinata che costituisce una delle tre piastre di tenuta. La schiuma combinata brevettata, con innovativa struttura stratificata, è adatta soprattutto per la movimentazione di pezzi dal diametro piccolo, come ad esempio lattine con bordo continuo o vasetti di vetro e secchi.

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ